17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

リニアボールスライド

    • ボールスライドガイド ボルト穴タイプ/タップタイプ

        ミスミ

        ボールスライドガイド ボルト穴タイプ/タップタイプ

        転動体(鋼球)が循環しないため、摩擦抵抗が少なくスムーズに動きます
        もっと読む
        4.64.6
        通常価格(税別) :
        4,610
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • リニアボールスライド LS形

          THK

          リニアボールスライド LS形

          【特長】・焼入研削された4本のステンレス鋼製ニードルローラーレース上をステンレスボールが転がり運動するので、摩擦係数が極めて小さく、耐食性に優れてスライドユニットです。・LS形は、ベースとスライダ間にニードルローラーレースを介してボールを組合わせた構造を持つ、ユニット形の有限直線運動用直動システムです。・またストッパ機能が内蔵されていますので、ケージとエンドプレートとの衝突による破損や変形を防ぐことができます。・※注意:ストッパは、メカストッパとして使用しないでください。
          もっと読む
          4.54.5
          通常価格(税別) :
          7,719
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • ラック付きリニアボールスライド LSP形

            THK

            ラック付きリニアボールスライド LSP形

            【特長】・焼入研削された4本のステンレス鋼製ニードルローラーレース上をステンレスボールが転がり運動するので、摩擦係数が極めて小さく、耐食性に優れたスライドユニットです。・また、LSP形はケージの中央にピニオンギアを取付けスライダおよびベースにラックを取付けているのでケージのずれがありません。・部品類は、すべて耐食性に優れた材質を採用しています。・さらに慣性は小さいため高速応答性に優れます。・相手取付面にボルトで固定するだけで簡単に直線案内機構が得られるので、各種光学測定機、自動記録装置、小型電子部品組立機、OA機器およびその周辺機器などの高精度を必要とする箇所に最適です。・LSP形は、ケージがピニオンとラックの組合わせ機構のためケージのずれがありません。・また、立使用においてもケージのずれがないため使用用途がさらに広がります。
            もっと読む
            通常価格(税別) :
            特別価格
          • 一部SALE 2026.03.31まで
          • 通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
        • シリンダ付きリニアボールスライド LSC形

            THK

            シリンダ付きリニアボールスライド LSC形

            【特長】・焼入研削された4本のステンレス鋼製ニードルローラーレース上をステンレスボールが転がり運動するので、摩擦係数が極めて小さく、耐食性に優れたスライドユニットです。・LSC形は、ベース内部に駆動用シリンダを内蔵させてコンパクト化し、省スペースと重量軽減を実現しました。・部品類は、すべて耐食性に優れた材質を採用しています。・さらに慣性は小さいため高速応答性に優れます。・相手取付面にボルトで固定するだけで簡単に直線案内機構が得られるので、各種光学測定機、自動記録装置、小型電子部品組立機、OA機器およびその周辺機器などの高精度を必要とする箇所に最適です。・LSC形は、ベース内部に駆動用エアシリンダが内蔵されています。・ベース端面に設けられた2箇所のポートからエアを供給することにより往復運動が得られます。・シリンダは複動タイプのため、左右の移動速度をスピードコントローラで調整でき、シリンダおよびピストンは耐食性に優れたアルミニウム合金を使用、表面には耐摩耗性に優れた特殊処理を施し耐久性を向上させています。・またケージがピニオンとラックの組合わせ機構のため、ケージがずれることなく使用できます。・配管用のエアポートが片端面に配置されているため、狭いスペースや複雑な取付場所でも操作性が良く組付けが簡単です。
            もっと読む
            0
            通常価格(税別) :
            32,133
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • リニアボールスライドカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

            比較リスト