17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

クロスローラーリング

    • クロスローラーリング(RB形) 外輪分割形

        THK

        クロスローラーリング(RB形) 外輪分割形

        【特長】・クロスローラーリングは、90゜のV溝形状の転動面に円筒ころがスペーサリテーナを介して交互に直交配列されているため、1個のベアリングでラジアル荷重、アキシアル荷重およびモーメント荷重などのあらゆる方向の荷重を負荷することができます。・内外輪の寸法は、最小限にコンパクト化しながらも高い剛性が得られるため、工業用ロボットの関節部や旋回部、マシニングセンタの旋回テーブル、マニピュレータ回転部、精密ロータリーテーブル、医療機器、計測器、IC製造装置などの用途に最適です。・外輪を2分割し、内輪を一体構造としたクロスローラーリングの基本形式です。・内輪の回転精度が必要な箇所に使用します。・用途として、工作機械のインデックステーブル旋回部等に使用します。
        もっと読む
        通常価格(税別) :
        特別価格
      • 一部SALE 2026.03.31まで
      • 通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
    • クロスローラベアリング CRBAシリーズ 内輪回転

        HIWIN(ハイウィン)

        クロスローラベアリング CRBAシリーズ 内輪回転

        ハイウィンのクロスローラベアリングは、油穴があるのでグリス充填が可能です。【特長】・ローラーとローラーの間はセパレータで区切られており、ローラー同士の摩擦が軽減。・工業用自動制御装置、工作機械、検査装置、医療機器などの回転部品として幅広い用途でお使いいただけます。・密封型(記号WW):オイルシールを使用し、軌道輪への異物混入防止とグリス漏れの防止。【用途】・工業用自動制御装置・工作機械・検査装置・医療機器など。
        もっと読む
        通常価格(税別) :
        特別価格
      • 一部SALE 2026.03.31まで
      • 通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • クロスローラーリング(RE形)内輪分割形

          THK

          クロスローラーリング(RE形)内輪分割形

          【特長】・クロスローラーリングは、90°のV溝形状の転動面に円筒ころがスペーサリテーナを介して交互に直交配列されているため、1個のベアリングでラジアル荷重、アキシアル荷重およびモーメント荷重などのあらゆる方向の荷重を負荷することができます・内外輪の寸法は、最小限にコンパクト化しながらも高い剛性が得られるため、工業用ロボットの関節部や旋回部、マシニングセンタの旋回テーブル、マニピュレータ回転部、精密ロータリーテーブル、計測器、IC製造装置などの用途に最適です・RB形と主要寸法は同寸法ですが、外輪の回転精度が必要な箇所に使用します
          もっと読む
          通常価格(税別) :
          7,021
          通常出荷日 :
          18日目〜
        • クロスローラベアリング CRBCシリーズ 内外輪回転 高剛性型

            HIWIN(ハイウィン)

            クロスローラベアリング CRBCシリーズ 内外輪回転 高剛性型

            ハイウィンのクロスローラベアリングは密封型、開放型ともに油穴があるのでグリス充填が可能です。内外輪各1個で構成されており、両方が回転する場合に使用します。【特長】・ローラーとローラーの間はセパレータで区切られており、ローラー同士の摩擦が軽減。・工業用自動制御装置、工作機械、検査装置、医療機器などの回転部品として幅広い用途でお使いいただけます。・密封型(記号WW):オイルシールを使用し、軌道輪への異物混入防止とグリス漏れの防止。・開放型(記号NN):ノンオイルシール構造で、摩擦抵抗が小さくロートルクの軸受に使用。【用途】・工業用自動制御装置・工作機械・検査装置・医療機器など。
            もっと読む
            0
            通常価格(税別) :
            10,657
            通常出荷日 :
            7日目
          • クロスローラベアリング CRBBシリーズ 外輪回転

              HIWIN(ハイウィン)

              クロスローラベアリング CRBBシリーズ 外輪回転

              ハイウィンのクロスローラベアリングは密封型、開放型ともに油穴があるのでグリス充填が可能です。内ハーフリング2個と外輪1個で構成されており、外輪回転に使用します。【特長】・ローラーとローラーの間はセパレータで区切られており、ローラー同士の摩擦が軽減。・工業用自動制御装置、工作機械、検査装置、医療機器などの回転部品として幅広い用途でお使いいただけます。・密封型(記号WW):オイルシールを使用し、軌道輪への異物混入防止とグリス漏れの防止。・開放型(記号NN):ノンオイルシール構造で、摩擦抵抗が小さくロートルクの軸受に使用。【用途】・工業用自動制御装置・工作機械・検査装置・医療機器など。
              もっと読む
              0
              通常価格(税別) :
              26,543
              通常出荷日 :
              7日目
            • こちらにお探しの商品はございませんか?

              このカテゴリに関連するミスミ ユニット事例

              その他の事例を探す

              クロスローラーリングに関連するカテゴリ

              クロスローラーリングカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              クロスローラーリングに関連する通販・販売特集

              見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

              比較リスト