17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ロッド棒・押棒

錠関連ロッド・押棒は、扉周りの錠の構成に使用する部品です。ロッド棒は鉄やステンレスの製品で、止め金やハンドルなどと合わせて使用することで多点締めが可能になります。ロッド棒用のローラーユニットやラッチ錠は、ロッド棒の上下運動を締め付け力に変換する役割があり、キュービクルや配分電盤などに使用されます。とくにラッチ錠は密閉式のハンドルを用いることで強力な密閉が可能となり、シェルターなどにも使用されます。ロッドコントローラーは、ハンドル等回転する力を締め付け力に変換する機器で、ロッド棒と組み合わせて使用します。また安全押棒や専用の受座によって、施錠された庫内から脱出することが可能で、事故防止になります。 もっと読む
    62 件
    • ロッド棒(AC-25-R・鉄製)

        タキゲン製造

        ロッド棒(AC-25-R・鉄製)

        ロッド棒AC-25-R止め金具連動用ロッド。【特長】・汎用的な定番のロッド棒・サイズバリエーションが豊富・付属品:リベット・ワッシャー・材質:圧延棒鋼(SS400)・表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)【用途】・キュービクル・配電盤
        もっと読む
        種類材質
        ロッド棒鉄
        通常単価(税別) :
        317円~
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • ロッド棒(AC-1025-R・ステンレス製)

          タキゲン製造

          ロッド棒(AC-1025-R・ステンレス製)

          止め金具連動用ロッド。【特長】・サイズバリエーションが豊富・ステンレス製で、耐食性に優れている・付属品:リベット・ワッシャー・材質:ステンレス鋼棒(SUS304)【用途】・キュービクル・配電盤
          もっと読む
          4.44.4
          種類材質
          ロッド棒ステンレス
          通常単価(税別) :
          388円~
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • プラスチックロッドガイド AC-25-RG

            タキゲン製造

            プラスチックロッドガイド AC-25-RG

            【特長】・ロッド棒ガイドに装着することにより滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。・ワンタッチで脱着ができロッド棒を挿入することにより外れなくなります。・出っ張りが少ないため筐体と扉との隙間にも取付けできます。【用途】・ロッド棒用ガイド
            もっと読む
            4.34.3
            種類材質
            -樹脂
            通常単価(税別) :
            36円
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • ノブ付きロッド (RWK)

              イマオコーポレーション

              ノブ付きロッド (RWK)

              開閉蓋のロックに最適です。【特長】・ノブはSTK-NTタイプのノブを使用しています。
              もっと読む
              0
              種類材質
              その他鉄
              通常単価(税別) :
              2,378円~
              通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能
            • リーズロック B-618

                タキゲン製造

                リーズロック B-618

                リーズロック【特長】・迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。・アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。
                もっと読む
                0
                種類材質
                -亜鉛
                通常単価(税別) :
                362円~
                通常出荷日 :
                9日目
              • ロッド棒 AC-25-RW

                  タキゲン製造

                  ロッド棒 AC-25-RW

                  タキゲン製造 錠関連ロッド・押棒 ロッド棒 AC-25-RW。
                  もっと読む
                  0
                  種類材質
                  ロッド棒鉄
                  通常単価(税別) :
                  490円~
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目〜
                  一部当日出荷可能
                • ロッド棒用 ローラーユニット(AC-25-RA・鉄製)

                    タキゲン製造

                    ロッド棒用 ローラーユニット(AC-25-RA・鉄製)

                    【特長】・ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。・扉の締付けが簡単に行えます。・筐体に傷がつきません。【用途】・キュービクル・配分電盤。
                    もっと読む
                    0
                    種類材質
                    その他鉄
                    通常単価(税別) :
                    552円~
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • クイックブッシュ(AC-25-Q・プラスチック製)

                      タキゲン製造

                      クイックブッシュ(AC-25-Q・プラスチック製)

                      【特長】・ロッドを簡単に接続できるブッシュです。・振動にも外れません。
                      もっと読む
                      種類材質
                      その他樹脂
                      通常単価(税別) :
                      27円~
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • 抗菌庫内安全押棒 FC-701

                        タキゲン製造

                        抗菌庫内安全押棒 FC-701

                        【特長】・細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。・人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。・庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。【用途】・ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用。・密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用。
                        もっと読む
                        0
                        種類材質
                        押棒樹脂
                        通常単価(税別) :
                        1,656円
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目
                        当日出荷可能
                      • アウター付ワイヤロープ(AC-1025-Y・ステンレス製)

                          タキゲン製造

                          アウター付ワイヤロープ(AC-1025-Y・ステンレス製)

                          ハンドル、ラッチ連動用ワイヤ。【特長】・アウター内部はモリブデンコーティング処理のため抵抗が少なく動きがスムーズ。・材質 : ワイヤー部 / ステンレス(SUS304)、端子・ナット部 / 鉄製(SPCC)、アングル / 冷間圧延鋼板(SPCC)。・表面仕上 : 端子・ナット部・アングル / 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)。・素線径 : 0.13mm。・許容引張荷重 : AC-1025-Y / 0.58kN。【用途】・ハンドル・ラッチと組合せて使用。
                          もっと読む
                          種類材質
                          その他ステンレス
                          通常単価(税別) :
                          1,035円~
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目
                          当日出荷可能
                        • ワイヤージョイント(AC-25-QY・ステンレス製)

                            タキゲン製造

                            ワイヤージョイント(AC-25-QY・ステンレス製)

                            【特長】・ロッド棒の長さを調整できます。・ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。【用途】・ハンドル・ラッチと組合わせてご使用ください。
                            もっと読む
                            0
                            種類材質
                            その他ステンレス
                            通常単価(税別) :
                            1,082円
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                          • 庫内安全押棒 FC-802

                              タキゲン製造

                              庫内安全押棒 FC-802

                              【特長】・庫内安全押棒の取付けにより庫内側より開扉できます。【用途】・ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用。・FA-802専用(FC-802-2-1はFA-806、FC-802-2-2はFA-806-2でも使用可能)。
                              もっと読む
                              0
                              種類材質
                              押棒ステンレス
                              通常単価(税別) :
                              3,448円~
                              通常出荷日 :
                              5日目
                            • クイックリンク AC-25-QL

                                タキゲン製造

                                クイックリンク AC-25-QL

                                クイックリンク AC-25-QL ロッドの長さを微調整します。【材質】冷間圧延鋼板(SPCC)【表面仕上】亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)【付属品】クイックブッシュ
                                もっと読む
                                0
                                種類材質
                                その他鉄
                                通常単価(税別) :
                                508円~
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目〜
                                一部当日出荷可能
                              • ステンレスジョイント金具 C-1040-J

                                  タキゲン製造

                                  ステンレスジョイント金具 C-1040-J

                                  【特長】・ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。【用途】・特装車・建設機械・バス。
                                  もっと読む
                                  0
                                  種類材質
                                  その他ステンレス
                                  通常単価(税別) :
                                  277円~
                                  通常出荷日 :
                                  5日目
                                • 抗菌庫内安全押棒 FC-702

                                    タキゲン製造

                                    抗菌庫内安全押棒 FC-702

                                    【特長】・細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。・人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。・フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。・庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。・結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。【用途】・ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用。・密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用。
                                    もっと読む
                                    種類材質
                                    押棒樹脂
                                    通常単価(税別) :
                                    1,565円
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目
                                    当日出荷可能
                                  • ローラー付き ロッド (RRD)

                                      イマオコーポレーション

                                      ローラー付き ロッド (RRD)

                                      扉を3点でガッチリと締め付けるリンク式のロック金具用のローラー付きロッドです。
                                      もっと読む
                                      0
                                      種類材質
                                      ロッド棒鉄
                                      通常単価(税別) :
                                      1,747円~
                                      通常出荷日 :
                                      3日目
                                    • ロッド棒用ラッチ錠 AC-25-RD

                                        タキゲン製造

                                        ロッド棒用ラッチ錠 AC-25-RD

                                        【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。・扉の締付けが簡単に行えます。・筐体に傷がつきません。【用途】・シェルター・キュービクルなどの強力密閉。
                                        もっと読む
                                        0
                                        種類材質
                                        その他真鍮
                                        通常単価(税別) :
                                        2,270円
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                      • ワンタッチ先端ローラー AC-25-VB

                                          タキゲン製造

                                          ワンタッチ先端ローラー AC-25-VB

                                          【特長】・ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着です。・扉の締付けが簡単に行えます。・筺体に傷がつきません。・ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。・盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。【用途】・キュービクル・配分電盤。
                                          もっと読む
                                          0
                                          種類材質
                                          その他鉄
                                          通常単価(税別) :
                                          311円~
                                          通常出荷日 :
                                          在庫品1日目〜
                                          一部当日出荷可能
                                        • 取手付庫内安全押棒 FC-702-B

                                            タキゲン製造

                                            取手付庫内安全押棒 FC-702-B

                                            【特長】・庫内安全棒と取手が一体化しました。・フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。・庫内側から開扉できます。・結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。・密閉性を高めました。【用途】・ウォークイン型冷凍冷蔵庫。・密閉ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用。
                                            もっと読む
                                            0
                                            種類材質
                                            押棒樹脂
                                            通常単価(税別) :
                                            2,374円
                                            通常出荷日 :
                                            在庫品1日目
                                            当日出荷可能
                                          • ロッド棒キャップ AC-25-GE

                                              タキゲン製造

                                              ロッド棒キャップ AC-25-GE

                                              ロッド棒キャップ。【特長】・耐熱性に優れ、塗装面を保護します・振動によるビビリ音の防止・ロッド棒にワンタッチで装着できます・ロッド棒に加工を施す必要がありません【用途】・制御盤・配電盤など
                                              もっと読む
                                              0
                                              種類材質
                                              その他樹脂
                                              通常単価(税別) :
                                              25円~
                                              通常出荷日 :
                                              在庫品1日目〜
                                              一部当日出荷可能
                                            • ワイヤージョイント AC-25-YJ

                                                タキゲン製造

                                                ワイヤージョイント AC-25-YJ

                                                ワイヤージョイント【特長】・ハンドルとラッチのジョイント部に使用すると、ハンドル施錠時でも内部より開扉できます
                                                もっと読む
                                                0
                                                種類材質
                                                --
                                                通常単価(税別) :
                                                164円
                                                通常出荷日 :
                                                5日目
                                              • FA-602S-7用庫内安全脱出ノブ FC-708N

                                                  タキゲン製造

                                                  FA-602S-7用庫内安全脱出ノブ FC-708N

                                                  【特長】・閉込め事故防止用脱出ノブです。・ノブを左に4~5回廻すと受座が外れ脱出する事ができます。
                                                  もっと読む
                                                  0
                                                  種類材質
                                                  押棒ステンレス
                                                  通常単価(税別) :
                                                  1,034円~
                                                  通常出荷日 :
                                                  5日目
                                                • ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RB

                                                    タキゲン製造

                                                    ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RB

                                                    【特長】・ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。・扉の締付けが簡単に行えます。・筐体に傷がつきません。【用途】・キュービクル・配分電盤。
                                                    もっと読む
                                                    種類材質
                                                    その他鉄
                                                    通常単価(税別) :
                                                    307円
                                                    通常出荷日 :
                                                    在庫品1日目
                                                    当日出荷可能
                                                  • ワンタッチ先端ローラー AC-25-VA

                                                      タキゲン製造

                                                      ワンタッチ先端ローラー AC-25-VA

                                                      【特長】・ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着。・扉の締付けが簡単に行えます。・筺体に傷がつきません。・ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。【用途】・キュービクル・配分電盤。
                                                      もっと読む
                                                      0
                                                      種類材質
                                                      その他樹脂
                                                      通常単価(税別) :
                                                      277円~
                                                      通常出荷日 :
                                                      5日目
                                                    • ステンレスロッドコントローラー AC-1100-P

                                                        タキゲン製造

                                                        ステンレスロッドコントローラー AC-1100-P

                                                        【特長】・ハンドル回転角度60°でロッドストロークは30mm。・ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まる。・特殊機構でロッド棒の自重落下を防止。・左右兼用型。【用途】・キュービクル・シェルター。
                                                        もっと読む
                                                        0
                                                        種類材質
                                                        その他鉄
                                                        通常単価(税別) :
                                                        4,832円~
                                                        通常出荷日 :
                                                        5日目
                                                      • ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RC

                                                          タキゲン製造

                                                          ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RC

                                                          【特長】・ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。・扉の締付けが簡単に行えます。・筐体に傷がつきません。【用途】・キュービクル・配分電盤。
                                                          もっと読む
                                                          種類材質
                                                          その他鉄
                                                          通常単価(税別) :
                                                          382円
                                                          通常出荷日 :
                                                          在庫品1日目
                                                          当日出荷可能
                                                        • ステンレスアウター付ワイヤロープ AC-1025-YB

                                                            タキゲン製造

                                                            ステンレスアウター付ワイヤロープ AC-1025-YB

                                                            【特長】・アウター内部はモリブデンコーティング処理のため、抵抗が少なく動きがスムーズです。【用途】・ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください(A-151-A、CP-626、他)。
                                                            もっと読む
                                                            種類材質
                                                            その他ステンレス
                                                            通常単価(税別) :
                                                            985円~
                                                            通常出荷日 :
                                                            在庫品1日目〜
                                                            一部当日出荷可能
                                                          • DIRAK ロッドラッチ 208-90型 フラットロッド取付タイプ

                                                              スガツネ工業

                                                              DIRAK ロッドラッチ 208-90型 フラットロッド取付タイプ

                                                              【特長】・2~3点ロック用として使用します・3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください
                                                              もっと読む
                                                              0
                                                              種類材質
                                                              その他亜鉛
                                                              通常単価(税別) :
                                                              2,782円
                                                              通常出荷日 :
                                                              4日目
                                                            • ロッド ガイド (RDG)

                                                                イマオコーポレーション

                                                                ロッド ガイド (RDG)

                                                                ベンディング高さ(H2寸法)に合わせてロッドガイドを選択してください。
                                                                もっと読む
                                                                0
                                                                種類材質
                                                                その他樹脂
                                                                通常単価(税別) :
                                                                402円~
                                                                通常出荷日 :
                                                                3日目
                                                              • 非常脱出用受座 FA-602S-3

                                                                  タキゲン製造

                                                                  非常脱出用受座 FA-602S-3

                                                                  非常脱出用受座 FA-602S-3 閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく受座にも全設置を採用した二重安全脱出機構【用途】ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫
                                                                  もっと読む
                                                                  0
                                                                  種類材質
                                                                  押棒鉄
                                                                  通常単価(税別) :
                                                                  3,693円~
                                                                  通常出荷日 :
                                                                  5日目
                                                                • ステンレス止め金3ポイントロック AC-1025-SA

                                                                    タキゲン製造

                                                                    ステンレス止め金3ポイントロック AC-1025-SA

                                                                    【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。・止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。・左右兼用型。【用途】・配分電盤・制御盤。
                                                                    もっと読む
                                                                    0
                                                                    種類材質
                                                                    ロッド棒ステンレス
                                                                    通常単価(税別) :
                                                                    1,911円~
                                                                    通常出荷日 :
                                                                    5日目
                                                                  • 庫内安全押棒 FC-700

                                                                      タキゲン製造

                                                                      庫内安全押棒 FC-700

                                                                      【特長】・庫内側から安全に開扉できます。・ヘッド部蓄光材入りですので、消灯時でも押棒位置が分かります。・凍結防止ベローズ付。【用途】・ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用。・FA-601・FA-602・FA-603専用。
                                                                      もっと読む
                                                                      0
                                                                      種類材質
                                                                      押棒樹脂
                                                                      通常単価(税別) :
                                                                      2,457円
                                                                      通常出荷日 :
                                                                      5日目
                                                                    • DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ コンプレッションロッドラッチ用

                                                                        スガツネ工業

                                                                        DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ コンプレッションロッドラッチ用

                                                                        【特長】・別売のコンプレッションロッドラッチと組み合わせて2~5点ロックとして使用します・シリンダーバレルキャップ付きで、IP65に適応しています
                                                                        もっと読む
                                                                        0
                                                                        種類材質
                                                                        その他亜鉛
                                                                        通常単価(税別) :
                                                                        10,866円
                                                                        通常出荷日 :
                                                                        4日目
                                                                      • ロッドガイド(Φ8ロッド棒用)AC-25-RN-8

                                                                          タキゲン製造

                                                                          ロッドガイド(Φ8ロッド棒用)AC-25-RN-8

                                                                          【特長】・取付はM6スタッドボルトに装着するだけの簡単取付け・フラットバーにも対応・難燃材(UL94 V-0)を使用【用途】・制御盤・通信機器・キュービクルなど
                                                                          もっと読む
                                                                          0
                                                                          種類材質
                                                                          その他樹脂
                                                                          通常単価(税別) :
                                                                          275円
                                                                          通常出荷日 :
                                                                          5日目
                                                                        • 非常脱出用受座 FA-601S-5

                                                                            タキゲン製造

                                                                            非常脱出用受座 FA-601S-5

                                                                            【特長】・閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構です
                                                                            もっと読む
                                                                            0
                                                                            種類材質
                                                                            押棒鉄
                                                                            通常単価(税別) :
                                                                            4,358円~
                                                                            通常出荷日 :
                                                                            5日目
                                                                          • ロッドコントローラー A-394-2

                                                                              タキゲン製造

                                                                              ロッドコントローラー A-394-2

                                                                              【特長】・ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。・回転運動を締付け力に変えます。【用途】・キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉。
                                                                              もっと読む
                                                                              0
                                                                              種類材質
                                                                              その他鉄
                                                                              通常単価(税別) :
                                                                              4,385円
                                                                              通常出荷日 :
                                                                              在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                            • 車内安全押棒 FC-705

                                                                                タキゲン製造

                                                                                車内安全押棒 FC-705

                                                                                【特長】・ハンドルが折りたたみ式のため、庫内に突起しません。・内部解錠機構付きのハンドルに併用することで、車内側から開扉できます。【用途】・冷凍冷蔵車・保冷車。
                                                                                もっと読む
                                                                                0
                                                                                種類材質
                                                                                押棒ステンレス
                                                                                通常単価(税別) :
                                                                                5,250円
                                                                                通常出荷日 :
                                                                                5日目
                                                                              • 車内安全押棒 FC-706

                                                                                  タキゲン製造

                                                                                  車内安全押棒 FC-706

                                                                                  【特長】・内部解錠機構付きのハンドルに併用することで、車内側から開扉できます。【用途】・冷凍冷蔵庫・保冷車。
                                                                                  もっと読む
                                                                                  0
                                                                                  種類材質
                                                                                  押棒樹脂
                                                                                  通常単価(税別) :
                                                                                  1,575円
                                                                                  通常出荷日 :
                                                                                  5日目
                                                                                • 小型クレモン錠 A-363用 ロッド棒

                                                                                    タキゲン製造

                                                                                    小型クレモン錠 A-363用 ロッド棒

                                                                                    小型クレモン錠 A-363用 ロッド棒 【材質】鉄【材質(詳細)】圧延鋼棒【表面仕上】亜鉛めっきクロメート処理 RoHS10指令対応品
                                                                                    もっと読む
                                                                                    0
                                                                                    種類材質
                                                                                    その他鉄
                                                                                    通常単価(税別) :
                                                                                    622円
                                                                                    通常出荷日 :
                                                                                    4日目
                                                                                  • DIRAK ラウンドロッド 201-0212-00-00型 コンプレッションロッドラッチ用

                                                                                      スガツネ工業

                                                                                      DIRAK ラウンドロッド 201-0212-00-00型 コンプレッションロッドラッチ用

                                                                                      【特長】・201シリーズ・スガツネ工業のコンプレッションロッドラッチ用のラウンドロッドです
                                                                                      もっと読む
                                                                                      0
                                                                                      種類材質
                                                                                      ロッド棒スチール
                                                                                      通常単価(税別) :
                                                                                      1,169円~
                                                                                      通常出荷日 :
                                                                                      4日目
                                                                                    • DIRAK ロッドラッチ 208-9022 ミニタイプ用 フラットロッド取付タイプ

                                                                                        スガツネ工業

                                                                                        DIRAK ロッドラッチ 208-9022 ミニタイプ用 フラットロッド取付タイプ

                                                                                        【特長】・2~4点ロック用として使用します・3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください
                                                                                        もっと読む
                                                                                        0
                                                                                        種類材質
                                                                                        その他亜鉛
                                                                                        通常単価(税別) :
                                                                                        2,801円
                                                                                        通常出荷日 :
                                                                                        4日目
                                                                                      • DIRAK ラウンドロッド 201-01型

                                                                                          スガツネ工業

                                                                                          DIRAK ラウンドロッド 201-01型

                                                                                          【特長】・DIRAKラウンドロッド201-01型【材質】・銅【仕上】・光沢クロメート処理
                                                                                          もっと読む
                                                                                          0
                                                                                          種類材質
                                                                                          ロッド棒スチール
                                                                                          通常単価(税別) :
                                                                                          983円
                                                                                          通常出荷日 :
                                                                                          4日目
                                                                                        • ワンタッチラウンドロッド用アダプター

                                                                                            スガツネ工業

                                                                                            ワンタッチラウンドロッド用アダプター

                                                                                            確実に扉を密閉するワンタッチ取付のアダプター。【特長】・ローラーが枠に乗り上がり、確実に扉を密閉。・別売のローラー付ラウンドロッド201-90型に対応するアダプター。・工具不要のワンタッチ取付仕様。【用途】・筐体の密閉対策に最適。
                                                                                            もっと読む
                                                                                            0
                                                                                            種類材質
                                                                                            その他樹脂
                                                                                            通常単価(税別) :
                                                                                            864円
                                                                                            通常出荷日 :
                                                                                            4日目
                                                                                          • デュアルローラー用受座 408-9101型 ワンタッチ取付

                                                                                              スガツネ工業

                                                                                              デュアルローラー用受座 408-9101型 ワンタッチ取付

                                                                                              デュアルローラー用の受座。【特長】・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要。【用途】・デュアルローラー付ロッドラッチ、デュアルローラー付ロッド用。・デュアルローラーの個数分必要。
                                                                                              もっと読む
                                                                                              0
                                                                                              種類材質
                                                                                              その他亜鉛
                                                                                              通常単価(税別) :
                                                                                              2,459円
                                                                                              通常出荷日 :
                                                                                              4日目
                                                                                            • ロッドコントローラー A-394-1

                                                                                                タキゲン製造

                                                                                                ロッドコントローラー A-394-1

                                                                                                【特長】・ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。・回転運動を締付け力に変えます。【用途】・キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉。
                                                                                                もっと読む
                                                                                                0
                                                                                                種類材質
                                                                                                その他鉄
                                                                                                通常単価(税別) :
                                                                                                13,650円
                                                                                                通常出荷日 :
                                                                                                65日目

                                                                                              見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                                                              比較リスト
                                                                                              ミスミリモートサポート