メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用ロッド棒径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内
    • 9日以内

ロッド棒キャップ AC-25-GE

通常単価(税別)
25円~32円
税込単価
28円~35円
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

ロッド棒キャップ。【特長】・耐熱性に優れ、塗装面を保護します・振動によるビビリ音の防止・ロッド棒にワン...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

  • 材質:エラストマー
  • 標準色:ホワイト

規格表

商品番号ΦD1ΦD2製品質量(g)
AC-25-GE-6680.7
AC-25-GE-88100.9
AC-25-GE-1010121.2

装着例

型番リスト

表示件数

適用ロッド棒径

(φ)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
6
-
1個
8
対応
1個
10
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32円
( 35円 )
9日目
28円
( 31円 )
在庫品1日目当日出荷可能
25円
( 28円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ロッド棒キャップ。
【特長】
・耐熱性に優れ、塗装面を保護します
・振動によるビビリ音の防止
・ロッド棒にワンタッチで装着できます
・ロッド棒に加工を施す必要がありません
【用途】
・制御盤・配電盤など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッド棒キャップ AC-25-GEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッド棒キャップ AC-25-GE
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RC
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RB
ロッド棒用ラッチ錠 AC-25-RD
ロッド棒用 ローラーユニット(AC-25-RA・鉄製)
ロッドガイド(Φ8ロッド棒用)AC-25-RN-8
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格25円-382円307円2,270円552円 -275円
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
種類その他その他その他その他その他その他
材質樹脂鉄鉄真鍮鉄樹脂
本体全長(mm)343255603539
材質(詳細)エラストマー冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板快削黄銅棒冷間圧延鋼板本体/ポリアミド(PA6)、タップ部/快削黄銅棒(C3604BDS)
表面仕上なし亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理ニッケルめっき亜鉛めっきクロメート処理-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト