17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

INGUN

INGUNロゴ画像
1971年以来、INGUN PrüfmitTelbau GmbHは、テストプローブとテスト機器、アクセサリー商品を専門に生産するドイツのメーカーです。長年の経験から、すべてのテスト要件に適切に製品を提案・提供ができるスペシャリストとしてグローバルにサービスを展開して、さまざまな分野で活用されています。ミスミでは、高電流プローブ・高周波プローブ・スイッチングプローブ・エナジータイプなどのコンタクトプローブを各種仕様・用途別に取り揃えています。片側プローブ・リセプタクル・プローブ用端子の種類から、さまざまな用途に対応するプランジャ先端形状(ニードル・三角錐・三本針・球状(SR)・カップ・フラット・ストレートクラウン・テーパクラウン・ワッフル ・四角錐・六角星形)、末端形状(円筒・半円筒・ラッピング)、仕様では、ストローク3.0mm~4.5mm、>10mmの設定範囲、プランジャ材質(銅合金・炭素鋼) 、許容電流(3・4・5・8・20・30・50A)、抵抗値(10・20・30・100mΩ)など、多種多様なコンタクトプローブを取り揃えております。

PR

  • コンタクトプローブ 主要メーカー1本から発売!

センサ・スイッチ

コンタクトプローブ

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト