17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

その他PC

GP-IBケーブルやIEEE1394、デジカメ接続用ケーブル等、使用機器に合わせて選定可能です。
    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
      408JEシリーズ GP-IBハーネス

        フジクラ(旧:第一電子工業)

        408JEシリーズ GP-IBハーネス

        IEEE-STD-488-1978およびIEC-Pub.625-1適合のGPIBケーブル。 【特長】 ・シールド効果を高めるために、コネクタの結線部もすべて金属フードで覆った製品。 ・フードのケーブルクランプ部寸法を最小限におさえたコンパクト設計により、使いやすさ向上。 ・ケーブル仕様は、最新版のIEEE-STD-488-1978に適合。 【用途】 計測機器相互間の接続に使用し、計測のシステム化、自動化を図ることが可能。
        もっと読む
        0
        ケーブル種類
        GP-IB
        通常単価(税別) :
        12,799
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
        GP-IBケーブル 高信頼金属フードタイプ

          ミスミ

          GP-IBケーブル 高信頼金属フードタイプ

          堅牢で信頼性の高い金属フードを使用していますGP-IBケーブルとして必用な規格であるIEEE-STD-488-1978およびIEC-Pub.625-1等の国際規格に適合しております。
          もっと読む
          ケーブル種類
          GP-IB
          通常単価(税別) :
          12,535
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
          IEEE1394ケーブル 長さ 1~3m

            サンワサプライ

            IEEE1394ケーブル 長さ 1~3m

            IEEE1394(FireWire)、IEEE1394(DV)ケーブル。【特長】・FireWire400(IEEE1394a)に対応。最高400Mbpsの伝送速度に対応・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用・銅製編組シールド、スパイラルシールド、密閉型のアルミシールド処理・低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守る・サビに強く経年変化での信号劣化が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用・高速なシリアル・インターフェースの規格・最大で63台の機器をデイジーチェーン接続またはツリー接続することができ、転送速度は100Mbps(S100)、200Mbps(S200)、400Mbps(S400)、800Mbps(S800/IEEE1394b)の4種類の速度があります・ IEEE1394の愛称は「FireWire」で、元々Apple社主導で開発が進んでいた際に使われていた名称が採用されています・ソニーが「i.LINK」と呼んでいる規格もIEEE1394です【用途】・IEEE1394規格準拠(4pin/6pin)のインターフェースを持つ機器を接続するのに最適
            もっと読む
            0
            ケーブル種類
            IEEE1394
            通常単価(税別) :
            1,935
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
            IEEE1394ケーブル

              アクロス

              IEEE1394ケーブル

              アクロス IEEE1394ケーブル 4P‐6P ダークグレー
              もっと読む
              0
              ケーブル種類
              IEEE1394
              通常単価(税別) :
              1,267
              通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能
            • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
              データスイッチボックス・延長用

                ミスミ

                データスイッチボックス・延長用

                セントロニクスを使用したプリンタ延長用ケーブル。ローコストのモールドタイプです。
                もっと読む
                0
                ケーブル種類
                セントロニクス
                通常単価(税別) :
                1,445
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能

              その他PCカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

              比較リスト