17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ケーブルグランドオプション

ケーブルグランドオプションとは、制御盤やハンディコントローラなどに接続したケーブルを締め付け、固定することにより、水や粉塵の侵入防止・引っ張りによるケーブル抜けなどから保護するケーブルグランドのオプション品です。シーリングインサート、ロックナット、絶縁キャップ、ゴムパッキンなどがあります。シーリングインサートとは、複数ケーブルを1つのグランドに簡単に挿入できるものです。高密度パッキングが可能になり、省スペース化の実現につながります。ロックナットは、ケーブルエントリーやインバータモーターのEMC対策用の部品で、プラスチックや真鍮製のものがあります。絶縁キャップは、配線中継部の防水処理を行うもので、後付け施工が可能な点が大きな特長です。
    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
      ゴムパッキン AGPシリーズ
      • 数量スライド割引

      タカチ電機工業

      ゴムパッキン AGPシリーズ【5~10個入り】

      AG・AGSPシリーズ専用のゴムパッキンです。【特長】・取付ける相手側が凹凸の大きい塗装品や鋳造品の場合にご利用下さい。・サイズはM12~M50まで揃えています。・耐油性の高いNBRゴム製です。
      もっと読む
      通常価格(税別) :
      520
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
      電線管保護用パイプキャップ
      • 数量スライド割引

      JAPPY

      電線管保護用パイプキャップ【4~100個入り】

      0
      電線管の端面に差し込むだけの簡単施工。【特長】・薄鋼用と厚鋼用を色で区別薄鋼用:グレー(7種)厚鋼用:グリーン(10種類)
      もっと読む
      通常価格(税別) :
      2,629
      通常出荷日 :
      1日目
    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
      防水型絶縁キャップ OA-QW シリーズ
      • 一部SALE 2026/03/31まで
      • 数量スライド割引

      オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)

      防水型絶縁キャップ OA-QW シリーズ【1~10個入り】

      0
      【特長】・保護等級IP67適合。・各種配線中継部の防水処理に!・後付け施工でらくらく保護。【主な仕様】・定格電圧:AC/DC600V。・使用周囲温度:-25~+80℃。・内部スペース(mm):φ14.6×50。・型式:耐油性(ゴムブッシュ黒)OA-QWxxxxxSN、耐候性(ゴムブッシュ青)OA-QWxxxxxSEN。
      もっと読む
      通常価格(税別) :
      特別価格
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
      防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ用ロックナット
      • 一部SALE 2026/03/31まで
      • 数量スライド割引

      オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)

      防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ用ロックナット【10個入り】

      材質 真ちゅう(ニッケルメッキ)適合板厚(mm)2以下10個単位の販売となります。小型モータ、センサ、計測器などの電線引出部計測器の電線引出部その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途
      もっと読む
      通常価格(税別) :
      特別価格
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
      厚鋼用HDZ ロックナット
      • 数量スライド割引

      外山電気

      厚鋼用HDZ ロックナット

      0
      【特長】・厚鋼用・溶融亜鉛めっき付着量300g/m2以上・形状:六角形、歯車型
      もっと読む
      通常価格(税別) :
      91
      通常出荷日 :
      1日目
    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
      シーリングプラグ
      • 数量スライド割引

      タカチ電機工業

      シーリングプラグ【10個入り】

      使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。【特長】・ケーブルグランドのゴムブッシュに差込み、キャップを締付ける事で防水する事が可能です。・材質:ナイロン樹脂。
      もっと読む
      通常価格(税別) :
      336
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
      ケイグランド EM3BG型マルチコネクタ用 グランドパッキン(EM3BG2428コネクタ対応タイプ)
      • 数量スライド割引

      三桂製作所

      ケイグランド EM3BG型マルチコネクタ用 グランドパッキン(EM3BG2428コネクタ対応タイプ)

      0
      材質 NBR必要のない穴は、うめ栓(型式EPU)をご使用ください。ケーブル径及び本数の組合せは、標準品以外も1個より製作します。
      もっと読む
      通常価格(税別) :
      971
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
      QTM用保護キャップ
      • 数量スライド割引

      オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)

      QTM用保護キャップ【10個入り】

      0
      キャブタイヤケーブルと電線の間にホコリがたまることを防ぎます
      もっと読む
      通常価格(税別) :
      4,600
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
      SKINTOP DIX ケーブルグランドオプション
      • 数量スライド割引

      LAPP

      SKINTOP DIX ケーブルグランドオプション

      0
      【特長】・CEマーキング。・PGネジケーブルグランド用(PG7~PG29) マルチシーリングインサート。・1つのグランドに複数のケーブルを簡単に挿入可能。・高密度パッキングにより構造物を縮小化。・保護等級:IP54 EN60529 開口穴寸法=ゲーブル外径の場合、IP68を確保(EN60529 5気圧)。・LAPPケーブルグランドに最適。・温度範囲:-50℃~+180℃。【用途】・シングルエントリ用ケーブルグランド・同径電線用ケーブルエントリ。
      もっと読む
      通常価格(税別) :
      50
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
      絶縁ブッシング(鋳鉄製)
      • 数量スライド割引

      外山電気

      絶縁ブッシング(鋳鉄製)

      0
      表面処理 溶融亜鉛めっき材質 鋳鉄種類 厚鋼用絶縁ブッシング(鋳鉄製)
      もっと読む
      通常価格(税別) :
      224
      通常出荷日 :
      1日目
    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
      SKINTOP BRUSH ADD-ON ケーブルグランドオプション
      • 一部SALE 2026/03/31まで
      • 数量スライド割引

      LAPP

      SKINTOP BRUSH ADD-ON ケーブルグランドオプション

      0
      【特長】・CEマーキング。・プラスチック製Mネジ規格(EN60423)対応 EMC対策用ロックナット。・世界初特許 360°ブラシシールド。・ロックナットボディ:ニッケル真鍮メッキ/ ブラシ:真鍮。・温度範囲:-20℃~+100℃。・塗装削り刃付(筐体へ確実な接触が可能)。【用途】・各種制御盤・動力盤・操作盤・ジャンクションボックス等のケーブルエントリー・インバータモーター等EMC対策用途。
      もっと読む
      通常価格(税別) :
      特別価格
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
      SKINTOP(R)CLICK 分解ツール

        LAPP

        SKINTOP(R)CLICK 分解ツール

        0
        LAPP ケーブルグランドオプション SKINTOP(R)CLICK 分解ツール。
        もっと読む
        通常価格(税別) :
        411
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
        コードプロテクター専用工具 KT-1

          タカチ電機工業

          コードプロテクター専用工具 KT-1

          0
          支点のネジを取外し、はさみ口を4段階(0~35㎜)に調節できます
          もっと読む
          通常価格(税別) :
          9,207
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
          クイックコネクト プッシュインケーブルグランド取り外しツール NPG-RT
          • 数量スライド割引

          ABB(THOMAS&BETTS)

          クイックコネクト プッシュインケーブルグランド取り外しツール NPG-RT

          0
          クイックコネクトプッシュインケーブルグランド用取り外しツールQuick-Connect(クイックコネクト)を簡単に取り外しができます。
          もっと読む
          通常価格(税別) :
          2,470
          通常出荷日 :
          2日目

        ケーブルグランドオプションカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

        比較リスト