エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • サイズ

    ~mm
  • 寸法d(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

絶縁ブッシング(鋳鉄製)

通常単価(税別)
229円~6,308円
税込単価
252円~6,939円
通常出荷日:1日目

表面処理 溶融亜鉛めっき材質 鋳鉄種類 厚鋼用絶縁ブッシング(鋳鉄製)

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

サイズ

寸法d

(mm)

最小発注数量
16
14
5個
22
19
5個
28
24
2個
36
32
2個
42
36
1個
54
48
1個
70
62
1個
82
74
1個
92
87
1個
104
99
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
229円
( 252円 )
1日目
353円
( 388円 )
1日目
498円
( 548円 )
1日目
689円
( 758円 )
1日目
1,238円
( 1,362円 )
1日目
1,500円
( 1,650円 )
1日目
2,041円
( 2,245円 )
1日目
2,615円
( 2,877円 )
1日目
6,308円
( 6,939円 )
1日目
5,797円
( 6,377円 )
1日目

詳細情報

基本情報

表面処理 溶融亜鉛めっき
材質 鋳鉄
種類 厚鋼用
絶縁ブッシング(鋳鉄製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ブッシング(鋳鉄製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ブッシング(鋳鉄製)
厚鋼用HDZ ロックナット
防水型絶縁キャップ OA-QW シリーズ
クイックコネクト プッシュインケーブルグランド取り外しツール NPG-RT
SKINTOP BRUSH ADD-ON ケーブルグランドオプション
シーリングプラグ
メーカー外山電気外山電気オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)ABB(THOMAS&BETTS)LAPPタカチ電機工業
通常価格229円-91円 -2,227円 -2,470円 -1,560円 -336円 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目在庫品1日目
表面処理溶融亜鉛めつき溶融亜鉛めっき----
材質鋳鉄鋼----
種類厚鋼用厚鋼用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト