17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

カールコード

カールコードとは、らせん状にカールした形状の伸縮するコードです。スプリングケーブルとも呼ばれ、伸縮自在のため幅広い用途に利用されています。電動工具や昇降式器具など伸縮が必要な機器の電源供給や信号用、電動リフトのリモコン接続や、可動センサーやカメラなどバネ性が必要な場面で利用されています。。内蔵電線には耐屈曲性のものが使われています。マルチタップにマグネットを取り付けたカールコードは、机や機器に磁石で貼り付けることで、使いやすい場所に設置が可能、さらにコイル状の中に電線を通すことで配線も整理されます。空気圧用のポリウレタンチューブと電気信号用電線が一体化したカールコードは、エアーと電気が同一ラインで使用できます。
    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
      EC-VCTFシリーズ 伸縮電線・カールコード

        長岡特殊電線

        EC-VCTFシリーズ 伸縮電線・カールコード

        発想次第で幅広い用途に使え、耐久性に優れた伸縮自在のカールコード。【特長】・耐振性構造のコードをカール状としているので、耐震、耐屈曲に優れています。・絶縁及び外装被覆材料は、環境に配慮した非鉛ビニルを使用しています。・スプリング効果によるインテリアとの高い親和性が期待できる。【用途】・電動工具、昇降式照明器具などの伸縮性を必要とする機器への電源供給用。・FA機器、OA、室内インテリア、産業用ロボットなとの移動機器への接続用並びに信号用。
        もっと読む
        4.34.3
        全長(m)導体断面積(mm2)AWGサイズ(AWG)芯数(芯)仕上り外径(mm)定格電圧シールド特性安全規格
        1 ~ 30.75 ~ 2-2 ~ 47 ~ 9.6300V--
        通常価格(税別) :
        2,985
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
        工業自動化 高伸縮性スプリングケーブル CVF-Uシリーズ

          倉茂電工

          工業自動化 高伸縮性スプリングケーブル CVF-Uシリーズ

          【特長】屈曲性に優れたカールコードです。・伸縮性/シース材に反発弾性がよく圧縮永久歪の小さいウレタンを使用しています。・耐屈曲性/カールケーブルは屈曲性に優れる倍長伸縮100万回に耐えます。・耐環境特性/耐磨耗性/耐油性に優れていますので過酷な使用条件にも長時間耐えられます。・ケーブル伸長時は指定長の約3倍となります。【用途】・産業用ロボットの伸縮旋回部分への配線(制御用)。・NC機械等の伸縮旋回部分への配線(制御用)。
          もっと読む
          全長(m)導体断面積(mm2)AWGサイズ(AWG)芯数(芯)仕上り外径(mm)定格電圧シールド特性安全規格
          0.3 ~ 20.3 ~ 2-2 ~ 164.9 ~ 16.5弱電流回路用耐油性 / 耐磨耗性-
          通常価格(税別) :
          5,686
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
          300・30V UL規格

            ミスミ

            300・30V UL規格

            300V・30V,UL規格,カールコード,シース(外被)材料PVC,AWGサイズ23
            もっと読む
            全長(m)導体断面積(mm2)AWGサイズ(AWG)芯数(芯)仕上り外径(mm)定格電圧シールド特性安全規格
            0.3050.25235-300V-UL
            通常価格(税別) :
            5,430
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
            150V 空気圧用チューブ一体化タイプ

              ミスミ

              150V 空気圧用チューブ一体化タイプ

              150V,エアチューブ並列のカールコード,芯数5,シース(外被)材料ウレタン系,絶縁体材料フッ素系,AWGサイズ23・25,導体断面積0.2m・0.3m
              もっと読む
              全長(m)導体断面積(mm2)AWGサイズ(AWG)芯数(芯)仕上り外径(mm)定格電圧シールド特性安全規格
              0.2 ~ 0.730.2 ~ 0.323 ~ 255-弱電流回路用--
              通常出荷日 :
              5日目

            カールコードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

            比較リスト