17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

集じん機 VC0820
マキタ
充電式乾湿両用集じん機VC
マキタ
アルカンサス砥石 平形
ミスミ

コード式集じん機VC2500

通常単価(税別)
45,252
税込単価
49,777
通常出荷日:3日目

マキタのコード式集じん機VC2500。【特長】・最大吸込仕事率350Wで強力吸引・水用フィルタ標準付属...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    集じん機
  • 電源(V)
    100V
  • 出力(kW)
    1.05
  • 集じん容量(L)
    25
  • 詳細タイプ
    乾湿両用
  • 最大風量 (m3/min)
    3.6
  • 集じん容量紙パック (L)
    7
  • 標準付属品
    ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)・ストレートパイプ(192563-1)・ベンディングパイプ(197247-6)・ノズルアッセンブリ(122512-4)・コーナーノズル(410306-2)・水用フィルタ(A-65109)・クロスフィルタ(A-65090)・アクセサリバッグ(A-46040)・ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)

型番:

VC2500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VC2500の仕様・寸法情報

商品タイプ
集じん機
電源(V)
100V
出力(kW)
1.05
集じん容量(L)
25
詳細タイプ
乾湿両用
最大風量(m3/min)
3.6
集じん容量紙パック(L)
7
標準付属品
ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)・ストレートパイプ(192563-1)・ベンディングパイプ(197247-6)・ノズルアッセンブリ(122512-4)・コーナーノズル(410306-2)・水用フィルタ(A-65109)・クロスフィルタ(A-65090)・アクセサリバッグ(A-46040)・ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
VC2500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,252
( 49,777 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタのコード式集じん機VC2500。
【特長】
・最大吸込仕事率350Wで強力吸引
・水用フィルタ標準付属の乾湿両用仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コード式集じん機VC2500の型番VC2500のページです。 型番VC2500に関する仕様情報を記載しております。
コード式集じん機VC2500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コード式集じん機VC2500
集じん機 VC0820
40V充電式ドライクリーナVC005G
集じん機小型タイプ
乾湿両用集じん機 RP80SB
乾湿両用集じん機 RP150SB
メーカーマキタマキタマキタリョウセイHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格45,25242,05850,890337,66038,05540,959
通常出荷日3日目3日目3日目11日目4日目4日目
商品タイプ集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機
電源(V)100V100Vその他三相200100100
出力(kW)1.051.05-11.141.14
集じん容量(L)2588-815
詳細タイプ乾湿両用乾湿両用乾式専用---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト