ツール用品技術窓口

充電式乾湿両用集じん機VC

通常単価(税別)
51,417円~54,233円
税込単価
56,559円~59,656円
通常出荷日:3日目

マキタの充電式乾湿両用集じん機VC。【特長】・各種清掃作業に

  • 商品タイプ
    集じん機
  • 電源(V)
    その他
  • 詳細タイプ
    乾湿両用
  • 最大風量 (m3/min)
    2.1
  • 電源詳細 (V)
    直流36(18×2)
  • 標準付属品
    ホース(内径32mm×1.7m/A-68127)・ロック付ベンディングパイプ(140G26-3)・ロック付伸縮パイプ(アルミ/140G19-0)・ストッパ(451350-0)・薄型切替ノズル(A-70758)・フリーノズル(A-60654)・ツールボックス・ポリ袋11枚(本機取付1枚/A-45777)

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 集じん容量(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

集じん容量(L)

最小発注数量
15
1個
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,233円
( 59,656円 )
3日目
51,417円
( 56,559円 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式乾湿両用集じん機VC。
【特長】
・各種清掃作業に

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式乾湿両用集じん機VCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式乾湿両用集じん機VC
充電式粉塵専用集じん機VC
充電式粉塵専用背負い集じん機VC
40V充電式ドライクリーナVC005G
コード式集じん機VC2500
集じん機 VC0820
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格51,417円-59,866円 -36,705円 -55,994円52,356円48,366円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機
電源(V)その他その他その他その他100V100V
詳細タイプ乾湿両用粉じん専用粉じん専用乾式専用乾湿両用乾湿両用
最大風量(m3/min)2.11.31.82.83.63.6
電源詳細(V)直流36(18×2)直流36(18×2)直流36(18×2)直流36(40max)(2本並列使用可能)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト