17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

E43103 -アダプタ-

E43103 -アダプタ-

ご注意

  • 写真はE43103 です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形寸法図
 
材質L型式
本体部材(黒部分)(mm)
PP-HNBR132

E43103

264

E43100

472

E43101

当カタログに掲載の写真、図面は全てifm efector株式会社に帰属します。

製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。
 

■適合表

 センサー
アダプターSV5500SV7500SV5504SV7504SI5000SI5001SI5007SA500PN7033PN7032PT5402TT0281KI6000KG6000IFS711IGS710UGT586UGT588UGT590LI5141LI5142LI5143DP2200

E40249

●●●●  

 

                

8E0511

    ●●●●               

8E0512

    ●●●●               

E40098

    ●●●●               

E40100

    ●●●●               

E30427

   

 

    ●●             

E30135

          ●            

E30463

          ●            

E33431

           ●           

E10077

            ●          

E10076

             ● ●       

E10015

              ●        

E10026

             ● ●●●●    

E10736

             ● ●●●●    

E20867

             ● ●●●●    

E20719

             ● ●●●●    

E43016

                   ●●● 

E43103

                   ●   

E43100

                    ●  

E43101

                     ● 

E43008

                   ●●● 

E43009

                   ●●● 

E43019

                   ●●● 

E89208

                      ●


在庫品

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 適合型式

  • サイズ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

適合型式

サイズ

最小発注数量
LI5142
264mm
1個
LI5143
472mm
1個
LI5141
132mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,550円
( 5,005円 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000円
( 5,500円 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,250円
( 4,675円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・LI5141 LI5142 LI5143用アダプタです。・ifmセンサーのアダプタは専用品のご使用を推奨いたします。

ご注意

  • 写真はE43103 です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

E43103 -アダプタ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E43103 -アダプタ-
E20719 -アダプタ-
E33431 -アダプタ-
E10015 -アダプタ-
E40100 -アダプタ-
E30135 -アダプタ-
メーカーIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTOR
通常価格4,250円-1,320円4,030円220円2,330円6,160円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報出力ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト