17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

ランナーチャック(ジマテック製) DC20-16C

ランナーチャック(ジマテック製)

通常単価(税別)
10,080円
税込単価
11,088円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・さまざまな取り出しロボットにご使用頂けるコストパフォーマンスに優れた汎用的なランナーチャック...

詳細を確認

ご注意

  • 商品ページからダウンロードできないCADデータは、お手数ですが成形事業部(mp-support@misumi.co.jp)までお問合せ下さい。

型番:

DC20-16C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:


■特長

・さまざまな取り出しロボットにご使用頂けるコストパフォーマンスに優れた汎用的なランナーチャックです。

・把持力が強いランナーチャックです。

・底面クランプと合わせて使用することで、細かな角度調整をしながらチャック板に取り付けることが可能です。

外形図



■規格表

接続ブラケット重量(g)センサ適応センサ把持トルク(N・cm)型式
2PACK-MFI-A07
2PACK-MFI-A350
2PACK-MFI-A252
2PACK-MFI-A10, A36, A36-H
2PACK-MFI-A77, A78, A79
2PACK-MFI-A63, A64, A65
VSD2025D20
FP-SLBCD20
3M350033
155取付可2PACK-SN4N225-G
2PACK-SN4M225-G
600

DC20-16C

■使用例

①チャックフレーム

使用例

 

②チャック板

使用例

 

DC20-16Cの仕様・寸法情報

分類
ランナーチャック
動作形式
単動式
センサ
取付可
ツメ材質
スチール
把持トルク(N・cm)
600
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
DC20-16C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,080円
( 11,088円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・さまざまな取り出しロボットにご使用頂けるコストパフォーマンスに優れた汎用的なランナーチャックです。・把持力が強いランナーチャックです。
・センサ取付用のブラケットが付属します。
※センサは付属しません。適応センサ(2PACK-SN4N225-G/SN4M225-G)はこちらからご購入頂けます。
・底面クランプと合わせて使用することで、細かな角度調整をしながらチャック板に取り付けることが可能です。

*チャック板に取付たい!
※底面クランプとのお得なセット品はこちらからご購入頂けます。

ご注意

  • 商品ページからダウンロードできないCADデータは、お手数ですが成形事業部(mp-support@misumi.co.jp)までお問合せ下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ランナーチャック(ジマテック製)の型番DC20-16Cのページです。 型番DC20-16Cに関する仕様情報を記載しております。
ランナーチャック(ジマテック製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランナーチャック(ジマテック製)
ランナー用チャック
強把持ランナーチャック(ジマテック製)
コンパクトランナーチャック(ジマテック製)
取付プレート(ランナーチャック用)
ランナーチャック
メーカーGIMATICミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格10,080円17,050円 -19,000円14,190円 -1,600円 -1,400円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
分類ランナーチャックランナーチャックランナーチャックランナーチャック取付プレート-
動作形式単動式単動式---単動式
センサ取付可-----
ツメ材質スチール-----
把持トルク(N・cm)600-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランナーチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました