射出成形用標準部品技術窓口

松井製作所 輸送機用 近接スイッチ

通常単価(税別)
16,500円~18,000円
税込単価
18,150円~19,800円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・松井製作所 輸送機用 近接スイッチです。・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。・...

詳細を確認
  • 設備分類
    輸送機
  • 部品分類
    電気部品
  • 商品種別
    単品
  • 松井製作所商品名
    近接スイッチ              
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 機種

  • 詳細設備型式

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

機種

詳細設備型式

松井製作所商品コード

松井製作所商品型式

電源電圧

(V)

コネクタ型式

コネクタピン数

F

(㎜)

出力形態

最小発注数量
JL2
JL2全機種
23879
E2K-C25ME1-10 2M NO
DC12-24V
-
-
-
ノーマルオープン
1個
JL2
JL2全機種
23890
E2K-C25ME1-10 メタコンツキ
DC12-24V
XS2G-D421
4
-
ノーマルオープン
1個
JL2
JL2全機種
23893
E2K-C25ME1-10 ナイロンコネクタツキ
-
ナイロンコネクタ
3
DC10~40V
ノーマルオープン
1個
JL4
JL4全機種
23879
E2K-C25ME1-10 2M NO
DC12-24V
-
-
-
ノーマルオープン
1個
JL4
JL4全機種
23893
E2K-C25ME1-10 ナイロンコネクタツキ
-
ナイロンコネクタ
3
DC10~40V
ノーマルオープン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,500円
( 18,150円 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,000円
( 19,800円 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,000円
( 18,700円 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,500円
( 18,150円 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,000円
( 18,700円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報


・松井製作所 輸送機用 近接スイッチです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 輸送機用 近接スイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松井製作所 輸送機用 近接スイッチ
松井製作所 輸送機用 フィルタレギュレタ
松井製作所 輸送機用 ガラスパイプ
松井製作所 輸送機用 GLホース用 口元
松井製作所 輸送機用 リングナット
松井製作所 輸送機用 サクションノズル
メーカー松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所
通常価格16,500円-7,600円5,600円2,200円2,700円19,000円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
設備分類輸送機輸送機輸送機輸送機輸送機輸送機
部品分類電気部品エア部品消耗品輸送部品 / 消耗品輸送部品輸送部品
商品種別単品単品単品単品単品単品
松井製作所商品名近接スイッチ              フィルタレギュレター          ガラスパイプ              GLホース用 口元           リングナット              サクションノズル            
よく一緒に購入される商品

輸送機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト