射出成形用標準部品技術窓口

■UGT586,UGT588,UGT590
データシート UGT586 UGT588 UGT590

| 型式 | サイズ | 監視項目1 | 監視項目2 | 検出距離(mm) | 検出体(mm) | 周辺温度 | 取付姿勢 | 機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGT586 | M18 | 位置/有無 | 距離 | 40~300 | 100×100 | -20~70℃ | 自在 | 超音波式 |
UGT588 | 60~800 | |||||||
UGT590 | 80~1200 | 200×200 |
| 使用電源 | 消費電力 | 出力 | スイッチ出力 | コネクタ | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電圧範囲 | 電気仕様 | 仕様 | |||
| DC10~30V | 0.84W | NPN | NO/NC切替可 | M12 | UGT586 |
UGT588 | |||||
UGT590 |
※1取扱説明書を参照ください。
[ ! ]当カタログに掲載の写真、図面は全てifm efector株式会社に帰属します。
[ ! ]製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。
[ ! ]日本国内では、計量法によりSI単位以外使用することができません。
[ ! ]検出距離下限以下(不感帯)では検出できません。
■出力一覧
UGT586, UGT588, UGT590
| OUT1 | |
| スイッチ(位置/有無) NPN [NO/NC切替可] | |
| OUT2 | |
| アナログ(距離) [4~20mA] | |
■結線図

| 形状 | コネクタ | ケーブル | 型式 | |
|---|---|---|---|---|
| 芯数 | 長さ | |||
| ストレート型 | M12 | 4 | 2m | EVC001 |
| 5m | EVC002 | |||
| 10m | EVC003 | |||
| 15m | EVC082 | |||
| 20m | EVC083 | |||
| 25m | EVC084 | |||
| L型 | 2m | EVC004 | ||
| 5m | EVC005 | |||
| 10m | EVC006 | |||
| 15m | EVC086 | |||
| 20m | EVC087 | |||
| 25m | EVC088 | |||
| 型式 |
| UGT586 |


| 材質 | 型式 | ||
|---|---|---|---|
| ブラケット | クランプ | 土台 | |
| SUS316Ti | 亜鉛ダイキャスト | E20719 | |


| 材質 | 型式 | ||
|---|---|---|---|
| ブラケット | クランプ | 土台 | |
| SUS316Ti | 亜鉛ダイキャスト | E20867 | |


| 材質 | ロックワッシャー | 型式 |
|---|---|---|
| SUS304 | M18用:φ18mm(2個) | E10736 |
UGT586, UGT588, UGT590用アダプター4

| 材質 | 入数 | 型式 |
|---|---|---|
| PBT | 2 | E10026 |
ラベルの空検出

透明な対象物の検出

難しい表面でも接触なしで連続レベル測定が可能
※写真のセンサーは別タイプの超音波センサーです
このセンサーは超音波を送受信します。検出対象物が音波を反射し、タイムオブフライトの測定により距離情報を判断します。
プラスチックのスプルーランナや金属切子のように検出対象物の形状が安定しない場合や難しい表面特性を持つ物でも検出が可能です。
また、検出面が振動するためホコリの蓄積を軽減します。
従って、汚れがひどい過酷な環境でも動作の信頼性が高いため、光電センサーでは限界であるような場面でも使用できます。
警報出力BOX(SBDC4)への接続例
![]() | ||
| ケーブルはEVC01E等を使用すること | ||
設定した位置にワークが到達したら警報ブザーを鳴らします。
または設備自動運転を停止させます。
・光電センサーとは異なり、色や透明度、物体表面の光沢に影響されません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
漏水検知センサー
0通常価格(税別):12,720円~

IFM EFECTOR
【レベルセンサー(距離/有無)】様々な対象物_超音波式
0通常価格(税別):30,910円

IFM EFECTOR
【距離センサー】25~300mm_光電式
0通常価格(税別):48,950円

ミスミ
ホッパー用マグネット(格子形マグネット)
4.1通常価格(税別):12,110円~

ミスミ
マグネット固定式飛散ガード
5通常価格(税別):9,260円~

ミスミ
JODENOREN®~除電のれん~ コンベア設置タイプ
4.3通常価格(税別):16,800円~

ミスミ
バキュームラインマグネット(搬送ライン取付け用)
4.8通常価格(税別):1,740円~

ミスミ
エアー式振動パッド
3.5通常価格(税別):19,040円~

ミスミ
エアピッカー/エアグリッパー
0通常価格(税別):7,870円~