射出成形用標準部品技術窓口

新製品「MC6-SP」は、小流量でも安定した高圧力を供給できるカスケードポンプを搭載。精密な温度制御が...
詳細を確認
本体正面 本体側面 本体背面
MC6-SPは、限られた流路でも高い
成形機(RS-422A/485) ●SPI,MODBUS通信が可能 ●設定項目の変更などの集中管理| 装置型式 | 単位 | MC6-SP | ||||
| 25H120 | 55H120 | 88H120 | ||||
| 電源 | 電圧 | V | AC200V/200-220V 50Hz/60Hz 3Φ | |||
| 皮相電力 | 200V 50/60Hz | kVA | 4.8/4.8 | 7.0/7.1 | 10.4/10.4 | |
| 220V 50Hz | kVA | 5.5 | 8.1 | 11.9 | ||
| 220V 60Hz | kVA | 5.6 | 8.4 | 12.3 | ||
| ブレーカ | A | 20 | 30 | 40 | ||
| 給水 | 流量 | L/min | 9.0 (0.2MPa)~ 11.0 (0.3MPa) | 10.0 (0.2MPa)~ 12.0 (0.3MPa) | 12.0 (0.2MPa)~ 15.0 (0.3MPa) | |
| 圧力 | MPa | |||||
| 媒体 ※1 | 清水(軟水) | |||||
| 使用温度範囲 ※2 | ℃ | 給水温度 +10~120℃ | ||||
| 冷却能力 冷却水圧力 0.3MPa | 媒体温度と 冷却水入口温度差 | 10℃ | kW | 3.3 | 4.1 | 4.9 |
| 30℃ | kW | 9.8 | 12.4 | 14.7 | ||
| 60℃ | kW | 19.6 | 24.7 | 29.5 | ||
| ヒータ | 容量 | kW | 4 | 6 | 9 | |
| 制御回路 | kW | SSR(無接点リレー) | ||||
| ボックス体積 | L | 2 | 2.2 | |||
| ポンプ | 形式 | カスケードポンプ | ||||
| 吐出量と揚程 | ポンプ性能曲線参照 | |||||
| 最大流量 | 50Hz | L/min | 35 | 55 | 90 | |
| 60Hz | L/min | 45 | 65 | 100 | ||
| 出力 | 50/60Hz | kW | 0.3 | 0.6 | 1.0 | |
| 冷却方式 | 直接冷却 | |||||
| 水位検知器 | 電極式 | |||||
| 温度センサ | K熱電対 | |||||
| 配管 | 給水口 | φ10.5-3/8B ホースニップル | ||||
| 排水口 | φ10.5-3/8B ホースニップル | |||||
| 送媒口、返媒口 | 3/8B×2方向 | 3/8B×4方向 | 3/8B×6方向 | |||
| ドレン口 | 1/4B | |||||
| 製品質量 | kg | 45 | 50 | 60 | ||
※1 水質:日本冷凍空調工業会標準規格の補給水水質基準程度
(導電率5~30mS/m, pH=6~8 カルシウム・シリカ・塩素・鉄分が多量に含まれない水)
(注)1. 使用温度範囲は給水温度により若干変わる場合があります。
2. メカニカルシールは若干の漏れが発生します。
3. 電極センサタイプの媒体(清水)に蒸留水、純度の高い水については使用できませんのでご相談下さい。
| 給水圧力のめやす | |||
| 設定温度 | ℃ | 100以下 | 100~120 |
| 給水圧力 | MPa | 0.1~0.2 | 0.2~0.3 |

| Type | 対応温度 | - | 納入地域コード | |
| MC6-SP-25 | H120 | - | A | |
| 型式 | 使用温度 範囲(℃) | ヒータ 容量 (kW) | 媒体 | 電源 | 給水 | 冷却能力(冷却水圧力0.3MPa) | 外形寸法(mm) | |||||||||||||
| Type | 対応 温度 | 納入地域 コード | 電圧(V) | 皮相電力 | ブレーカー(A) | 流量(ℓ/min) | 圧力(Mpa) | 10℃ | 30℃ | 60℃ | W | D | D1 | D2 | H | |||||
| 200V 50/60Hz | 220V 50Hz | 220V 60Hz | ||||||||||||||||||
| MC6-SP-25 | H120 | A B C D E F | 給水温度 +10~120℃ | 4 | 清水 | AC200V/ 200・220V 50Hz/60Hz 3Φ | 4.8/4.8 | 5.5 | 5.6 | 20 | 9~11 | 0.2~0.3 | 3.3 | 9.8 | 19.6 | 232 | 830 | 610 | 220 | 600 |
| MC6-SP-55 | 6 | 7.0/7.1 | 8.1 | 8.4 | 30 | 10~12 | 0.2~0.3 | 4.1 | 12.4 | 24.7 | 822 | 212 | ||||||||
| MC6-SP-88 | 9 | 10.4/10.4 | 11.9 | 12.3 | 40 | 12~15 | 0.2~0.3 | 4.9 | 14.7 | 29.5 | 915 | 305 | ||||||||
| 型式 | ポンプ | 冷却方式 | 水位検知器 | 温度センサ | 配管 | 製品質量(kg) | |||||
| Type | 対応温度 | 納入地域コード | 電源周波数 | 最大流量 50/60Hz (ℓ/min) | 出力(kW) | 給水口・排水口 | 給水口・排水口 | ||||
| MC6-SP-25 | H120 | A B C D E F | 50HZ/60HZ | 35/45 | 0.3 | 直接冷却 | 電極式 | K熱電対 | 3/8B ホースニップル | 3/8B×2方向 | 45 |
| MC6-SP-55 | 55/65 | 0.6 | 3/8B×4方向 | 50 | |||||||
| MC6-SP-88 | 90/100 | 1 | 3/8B×6方向 | 60 | |||||||
| 納入地コード | A | B | C | D | E | F |
| 納入先 | 大阪・京都 | 兵庫 | 東京・埼玉 | 山梨・群馬 | 福島 | 岩手 |
| 奈良・滋賀 | 和歌山 | 神奈川 | 栃木・茨城 | 山形 | 秋田 | |
| 愛知 | 福井・石川 | 千葉 | 長野 | 宮城 | 青森 | |
| 岐阜・三重 | 富山 | 静岡 | 新潟 | 福岡・佐賀 | 宮崎 | |
| 岡山・広島 | 鳥取・島根 | 香川・徳島 | 大分・長崎 | 鹿児島 | ||
| 山口 | 愛媛・高知 | 熊本 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
452,000円 ( 497,200円 ) | 15日目 |
460,000円 ( 506,000円 ) | 15日目 |
462,000円 ( 508,200円 ) | 15日目 |
466,000円 ( 512,600円 ) | 15日目 |
470,000円 ( 517,000円 ) | 15日目 |
472,000円 ( 519,200円 ) | 15日目 |
557,000円 ( 612,700円 ) | 15日目 |
565,000円 ( 621,500円 ) | 15日目 |
567,000円 ( 623,700円 ) | 15日目 |
571,000円 ( 628,100円 ) | 15日目 |
575,000円 ( 632,500円 ) | 15日目 |
577,000円 ( 634,700円 ) | 15日目 |
662,000円 ( 728,200円 ) | 15日目 |
670,000円 ( 737,000円 ) | 15日目 |
672,000円 ( 739,200円 ) | 15日目 |
676,000円 ( 743,600円 ) | 15日目 |
680,000円 ( 748,000円 ) | 15日目 |
682,000円 ( 750,200円 ) | 15日目 |
新製品「MC6-SP」は、小流量でも安定した高圧力を供給できるカスケードポンプを搭載。
精密な温度制御が求められる小型精密成形や複雑な形状の金型において、金型内部の温度ムラを抑え、成形不良の低減に貢献します。
金型構造や使用樹脂の特性に応じた最適な温度制御ソリューションをご提供します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

松井製作所
松井製作所 温度調節機用 異形ニップル
4通常価格(税別):1,900円~

松井製作所
松井製作所 温度調節機用 メカニカルシール
0通常価格(税別):14,000円~

松井製作所
松井製作所 温度調節機用 ふっ素樹脂グレードホース(シグマフレックスホース)
0通常価格(税別):9,000円~

松井製作所
松井製作所 温度調節機用 ふっ素樹脂ホース
0通常価格(税別):24,000円

松井製作所
松井製作所 温度調節機用 給水フィルタ
3通常価格(税別):2,700円~

松井製作所
松井製作所 温度調節機用 フロートレススイッチ
0通常価格(税別):4,100円

松井製作所
松井製作所 温度調節機用 測温体
0通常価格(税別):4,800円~

ミスミ
吸着パッド -吸着金具・継手取付タイプ用-
5通常価格(税別):210円~

ミスミ
吸着パッド(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル)
4.3通常価格(税別):250円~