プレス金型部品技術窓口
より選択
[ ! ]先端部が鋼のウレタンストリッパーです。カムや、1本だけ離れたパンチなど、パッド製作が困難な場所に使用してください。
パンチにUST用の追加工をすることで集合リテーナーでもご使用いただけます。先端をパネルに合わせて、形状加工してご使用ください。
| 型式 | |
|---|---|
| Type | 穴形状 |
| UST |
|

穴形状
穴形状
穴形状
穴形状
穴形状
[ ! ]廻り止めは標準90°・270°の位置に付きます。追加工ANGをご参照ください。
| 型式 | Shape 先端形状 | 指定0.01mm単位 | ウレタンスプリング | L(パンチ) | D1 | D2 | D3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 80 | 90 | 100 | |||||||||
| Type | 適用パンチ径 D | min. P max. | P・W min. | P・G max. | R | L(ウレタン) | ||||||||
| UST | 10 |
| 2.4 | 10.2 | 2.9 | 10.2 | 0.15≤R≤W2 | US | 24 | 34 | 44 | 10.2 | 22 | 20 |
| 13 | 3.4 | 13.2 | 3.4 | 13.2 | 13.2 | 25 | 23 | |||||||
| 16 | 5.4 | 16.2 | 3.9 | 16.2 | 16.2 | 28 | 26 | |||||||
| 20 | 6.4 | 20.2 | 3.9 | 20.2 | 20.2 | 32 | 30 | |||||||
| 25 | 7.8 | 25.2 | 3.9 | 25.2 | 25.2 | 38 | 36 | |||||||
[ ! ]ストリッパー穴とパンチ刃先とのクリアランスは片側0.2mmで設定してください。
[ ! ]斜面にてご使用になる場合は、必ず形状加工をお願いします。(MAX6°)
[ ! ]ネジにはネジロックを使用して取り付けてください。
[ ! ]プレスフィット用にはリテーナー厚さ25mmタイプでご使用ください。
[ ! ]ボールロック用には軽荷重用リテーナーでご使用ください。
[ ! ]廻り止め指示のない場合の標準位置は90°と270°です。
| 型式 | - | 穴形状 | P | W | R( のみ) | ウレタン | ||||
| UST13 | - | R | P10.4 | W6.45 | US24 | |||||
| UST13 | - | X | P10.4 | US44 |
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。

| D | L1 | ストローク量 | ||
| L=80 | L=90 | L=100 | ||
| 10 | 14 | 7.0まで | 10.0まで | |
| 13 | 14 | |||
| 16 | 14 | |||
| 20 | 14 | |||
| 25 | 14 | |||
| 型式 | - | L1 | - | L | P・W | (X2・XBR・UST…etc.) | ||
| APO13 | - | 14 | - | 80 | P10.3 W6.2 | X2ーANG0 UST | ||
| APR13 | - | 14 | - | 80 | P10.0 W6.0 | X5ーANG45 UST135 |
| 型式 | - | 穴形状 | P | W | R( のみ) | ウレタン | (ANG) | |||||
| UST13 | - | R | P10.4 | W6.45 | US24 | ANG135 | ||||||
| UST13 | - | X | P10.4 | US44 | ||||||||
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |
| ストリッパー溝 | ![]() | ANG | 廻り止め位置変更 0≦ANG<180 指定1°単位 [ ! ]"US**"の表記の後に位置をご指定ください。 [ NG ]X形状適用不可 指定方法ANG135 |
ストリップ力(N):ストローク7mm 時
| D | L=80 | L=90 | L=100 |
|---|---|---|---|
| US24 | US34 | US44 | |
| 10 | 1,676 | 1,176 | 921 |
| 13 | 1,695 | 1,196 | 941 |
| 16 | 2,597 | 1,823 | 1,431 |
| 20 | 4,302 | 2,917 | 2,362 |
| 25 | 4,900 | 3,430 | 2,695 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 5日目 |
ワーク押え部を鋼製にしているので、ハイテン材などの硬い材料でのめくれを防ぐ効果が期待できます。DAYTONのパンチに直接取り付けるタイプのストリッパです。パンチにはストリッパ取付け用の溝加工が必要ですので、パンチ発注時にUST追加工を指定してください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
落下防止ユニット用ウレタンストリッパ
4.6通常価格(税別):390円~

ミスミ
ウレタン落下防止ユニット
5通常価格(税別):760円~

ミスミ
落下防止ユニット用ウレタンストリッパ用破損防止用リング
4.7通常価格(税別):210円~

ミスミ
ウレタンストリッパ止め板付
0通常価格(税別):810円~

ミスミ
カム用ストリッパ スチールパッド
4.3通常価格(税別):5,450円~

DAYTON
コイルスプリング式スチールストリッパー
5
ミスミ
位置決めリング用レンチ
0通常価格(税別):1,160円

ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6