17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

落下防止ウレタンセットユニット ORTシリーズ専用ウレタンツバ部ストレートタイプ

    未確定 38 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    外形図・製品仕様

    落下防止ウレタンセットユニット ORTシリーズ専用ウレタンツバ部ストレートタイプ 外形図01

    ■構成部品
    (1)バッキングプレート
    (2)リテイニングプレート
    (3)CBS8-12 2本
    (4)ウレタンストリッパー

    適用型式構成部品
    (1)(2)(3)(4)
    バッキングプレート(単品)UBF○   
    リテイニングプレート(単品)URF ○  
    低頭六角穴付ボルト(2本)CBS8-12  ○ 
    ウレタンストリッパー(単品)UHM   ○
    コンプリートセット(セット品)748_ _ _ _○○○ 
    オールインワンセット(セット品)UAF○○○○
     
    ●●●:関連画像UBF ①バッキングプレートURF ②リテイニングプレート
    UHM ④ウレタンストリッパー硬度A90
    推奨最大タワミ:全長の15%
    パンチ長さ適合ウレタン長さL
    8047
    9058
    10067

    規格表

    ■単品
    (1)バッキングプレート

    型式RUEGFW
    TypeD
    UBF1013.016.013.010.08.036.0
    1315.520.514.543.0
    1618.023.017.048.0
    2020.526.514.019.511.054.0

    (2)リテイニングプレート

    型式dd1RUFW
    TypeNo.
    URF10192213.016.08.036.0
    13242715.520.543.0
    16293218.023.048.0
    20343720.526.511.054.0

    (4)ウレタンストリッパー

    型式Ld0d3td2
    TypeD
    UHM104318 2161.6
    47
    52
    58
    63
    67
    72
    134323263.0
    47
    52
    58
    63
    67
    72
    16432831
    47
    52
    58
    63
    67
    72
    204333367
    47
    52
    63
    72
     

    ■セット品
    (1)+(2)+(3)コンプリートセット

    型式(1)バッキングプレート(2)リテイニングプレート(3)低頭六角穴付ボルト 2本
    748579FUBF10URF10CBS8-12
    748587FUBF13URF13
    748595FUBF16URF16
    748609FUBF20URF20

    (1)+(2)+(3)+(4)オールインワンセット

    型式L(1)バッキングプレート(2)リテイニングプレート(3)低頭六角穴付ボルト 2本(4)ウレタンストリッパー
    TypeD
    UAF1043UBF10URF10CBS8-12UHM10-43
    47UHM10-47
    52UHM10-52
    58UHM10-58
    63UHM10-63
    67UHM10-67
    72UHM10-72
    1343UBF13URF13UHM13-43
    47UHM13-47
    52UHM13-52
    58UHM13-58
    63UHM13-63
    67UHM13-67
    72UHM13-72
    1643UBF16URF16UHM16-43
    47UHM16-47
    52UHM16-52
    58UHM16-58
    63UHM16-63
    67UHM16-67
    72UHM16-72
    2043UBF20URF20UHM20-43
    47UHM20-47
    52UHM20-52
    63UHM20-63
    72UHM20-72

    注文例

    型式-L  
    UBF10   (①)
    URF13   (②)
    UHM16-52 (④)
    748587F   (①+②+③)
    UAF16-52 (①+②+③+④)

    出荷日

    在庫品

    関連情報

    ■適用リテーナー

    ・ORT・ORTS…>> P.331
    ・ORTM・ORTSM…>> P.332
     

    [ ! ]ウレタンストリッパーをご利用になるには型の調整時に空打ちをし、パンチ形状に合わせて先端を打ち抜いてからご使用ください。

    装着空打ち完了ダイ

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 仕様

    • D(適応パンチ径)(mm)

    • L(全長)(mm)

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様

    D(適応パンチ径)

    (mm)

    L(全長)

    (mm)

    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    コンプリートセット
    10
    -
    対応
    1個
    コンプリートセット
    13
    -
    対応
    1個
    コンプリートセット
    16
    -
    対応
    1個
    コンプリートセット
    20
    -
    対応
    1個
    オールインワンセット
    10
    43
    対応
    1個
    オールインワンセット
    10
    47
    対応
    1個
    オールインワンセット
    10
    52
    対応
    1個
    オールインワンセット
    10
    58
    対応
    1個
    オールインワンセット
    10
    63
    対応
    1個
    オールインワンセット
    10
    67
    対応
    1個
    オールインワンセット
    10
    72
    対応
    1個
    オールインワンセット
    13
    43
    対応
    1個
    オールインワンセット
    13
    47
    対応
    1個
    オールインワンセット
    13
    52
    対応
    1個
    オールインワンセット
    13
    58
    対応
    1個
    オールインワンセット
    13
    63
    対応
    1個
    オールインワンセット
    13
    67
    対応
    1個
    オールインワンセット
    13
    72
    対応
    1個
    オールインワンセット
    16
    43
    対応
    1個
    オールインワンセット
    16
    47
    対応
    1個
    オールインワンセット
    16
    52
    対応
    1個
    オールインワンセット
    16
    58
    対応
    1個
    オールインワンセット
    16
    63
    対応
    1個
    オールインワンセット
    16
    67
    対応
    1個
    オールインワンセット
    16
    72
    対応
    1個
    オールインワンセット
    20
    43
    対応
    1個
    オールインワンセット
    20
    47
    対応
    1個
    オールインワンセット
    20
    52
    対応
    1個
    オールインワンセット
    20
    63
    対応
    1個
    オールインワンセット
    20
    72
    対応
    1個
    バッキングプレート
    10
    -
    対応
    1個
    バッキングプレート
    13
    -
    対応
    1個
    バッキングプレート
    16
    -
    対応
    1個
    バッキングプレート
    20
    -
    対応
    1個
    リテイニングプレート
    10
    -
    対応
    1個
    リテイニングプレート
    13
    -
    対応
    1個
    リテイニングプレート
    16
    -
    対応
    1個
    リテイニングプレート
    20
    -
    対応
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,650円
    ( 4,015円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,960円
    ( 4,356円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,280円
    ( 4,708円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,680円
    ( 5,148円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,050円
    ( 4,455円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,050円
    ( 4,455円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,050円
    ( 4,455円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,080円
    ( 4,488円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,080円
    ( 4,488円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,140円
    ( 4,554円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,140円
    ( 4,554円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,390円
    ( 4,829円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,390円
    ( 4,829円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,390円
    ( 4,829円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,410円
    ( 4,851円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,410円
    ( 4,851円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,500円
    ( 4,950円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,500円
    ( 4,950円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,740円
    ( 5,214円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,740円
    ( 5,214円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,740円
    ( 5,214円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,830円
    ( 5,313円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,830円
    ( 5,313円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,950円
    ( 5,445円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,950円
    ( 5,445円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    5,190円
    ( 5,709円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    5,190円
    ( 5,709円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    5,190円
    ( 5,709円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    5,300円
    ( 5,830円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    5,420円
    ( 5,962円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,700円
    ( 1,870円 )
    6日目
    1,840円
    ( 2,024円 )
    6日目
    2,000円
    ( 2,200円 )
    6日目
    2,220円
    ( 2,442円 )
    6日目
    2,500円
    ( 2,750円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,720円
    ( 2,992円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,930円
    ( 3,223円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,170円
    ( 3,487円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ORTシリーズ専用ウレタンツバ部ストレートタイプの落下防止ウレタンセットユニットです。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    落下防止ウレタンセットユニット ORTシリーズ専用ウレタンツバ部ストレートタイプのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    金型に
    4
    満足度:4.0
    金型に使用しました。 同僚に勧められてこれを選びました。 結果これで良かったです。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    落下防止ウレタンセットユニット ORTシリーズ専用ウレタンツバ部ストレートタイプ
    落下防止ウレタンセットユニット ウレタンツバ部ストレートタイプ
    落下防止ウレタンセットユニット 二層ウレタンタイプ
    ウレタン落下防止ユニット
    落下防止ユニット用ウレタンストリッパ
    落下防止ユニット用ウレタンストリッパ用破損防止用リング
    メーカーDAYTONDAYTONDAYTONミスミミスミミスミ
    通常価格1,700円-400円 -1,610円 -760円 -390円 -210円 -
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目10日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    ウレタンストリッパカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    プレス金型部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト