プレス金型部品技術窓口

ダイの逃し部がテーパとなったタイプのDAYTONノック止めボタンダイです。特に指示がない場合、X43相...
詳細を確認
| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 | |
|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | ||
| Dn5 | SKD11相当 60~63HRC | AN |
|


廻り止め指示なしでX43がつきます。
対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。
φ6ノックピン廻り止め(X43-ANG0)が標準です。
φ3・φ4のノックピン廻り止めへの変更も対応します。
| 型式 | B 刃先長さ | L | 指定0.01mm単位 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | D | S | A | B | C | min. P max. | P・W min. | P・G max. | R | |||||||||||
| AN |
| 10 | 4 | 5 | 3 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 1.60 | 6.80 | 1.30 | 6.80 |
| ||
| 13 | 5 | 8 | 3 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 3.00 | 8.80 | 1.90 | 8.80 | |||||
| 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 7.40 | 10.80 | 1.90 | 10.80 | |||||||
| 20 | 5 | 10 | 3 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 9.50 | 13.60 | 1.90 | 13.60 | ||||||
| 22 | 6 | 10 | 3 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 10.50 | 15.00 | 1.90 | 15.00 | ||||||
| 25 | 6 | 10 | 3 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 12.00 | 17.00 | 1.90 | 17.00 | ||||||
| 32 | 6 | 12 | 3 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 16.00 | 22.00 | 1.90 | 22.00 | ||||||
| 38 | 8 | 12 | 3 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 18.00 | 27.00 | 1.90 | 27.00 | ||||||
| 40 | 8 | 12 | 3 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 18.00 | 27.00 | 1.90 | 27.00 | ||||||
| 45 | 8 | 12 | 3 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 18.00 | 35.00 | 2.40 | 35.00 | ||||||
| 50 | 8 | 12 | 3 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 18.00 | 40.00 | 4.00 | 40.00 | ||||||
| 56 | 8 | 12 | 3 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 18.00 | 45.00 | 4.00 | 45.00 | ||||||
| 63 | 8 | 12 | 3 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 18.00 | 50.00 | 4.00 | 50.00 | ||||||
| 71 | 8 | 12 | 3 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 18.00 | 56.00 | 4.00 | 56.00 | ||||||

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。

■ノックピン詳細

材質:SUJ2
| D1 | コード | L | M×ピッチ×l | 硬度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | m5 | X0/X0F | X1/X1F | 20 | - | 55HRC~ |
| 3.0 | X4/X4F | X7/X7F | 20 | - | 55HRC~ | |
| 4.0 | X41/X41F | X71/X71F | 16 | - | 55HRC~ | |
| 6.0 | m6 | X43/X43F | X73/X73F | 20 | M4×0.7×8 | 45~55HRC |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
ダイの逃し部がテーパとなったタイプのDAYTONノック止めボタンダイです。特に指示がない場合、X43相当のノックピン周り止めがつきます。他の種類の廻り止めを希望される場合は追加工でご指示ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
4.4
ミスミ
ボタンダイ -ノック止めタイプ- -ノーマル・α処理®-
5
ミスミ
ボタンダイ -ストレート・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
4.7
ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-
4.7
ミスミ
ボタンダイ -ストレート・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-
4.8
ミスミ
斜面抜きボタンダイ -ノック止めタイプ-
5
ミスミ
アンギュラボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-
4.3
DAYTON
ストレートボタンダイ 標準材質SKD11相当
5
ミスミ
アンギュラボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-
4.1