プレス金型部品技術窓口
ミスミ規格のノック止めボタンダイと互換性のあるDAYTONボタンダイです。
>> P.638
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | |
|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | ||
| Dn5 | SKD11相当 60~63HRC | AD_D |
|
刃先形状刃先形状刃先形状[ ! ]P≧W[ ! ]P≧W
刃先形状刃先形状刃先形状[ ! ]P>W[ ! ]P>WK形状:
J,R形状:
| [ ! ]P> | W |
| 2 |
[ ! ]対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。
[ ! ]廻り止め指示なしでX41がつきます。
[ ! ]φ3、φ6ノックピン廻り止めへの変更も対応します。
| 型式 | B 刃先長さ | L | 指定0.01mm単位 | d 最大逃げ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | タイプ | D | S | A | B | min. P max. | P・W min. | P・G max. | R | |||||||||||||||
| AD |
| D | 10 | 6 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 2.00 | 6.00 | 1.20 | 6.00 |
| 6.4 | |||||
| 13 | 8 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 3.00 | 8.00 | 1.50 | 8.00 | 8.4 | |||||||||
| 16 | 8 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 5.00 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 10.6 | |||||||||
| 20 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 7.00 | 12.00 | 3.00 | 12.00 | 12.6 | |||||||||
| 22 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 8.00 | 14.00 | 3.00 | 14.00 | 14.6 | |||||||||
| 25 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 10.00 | 16.00 | 3.00 | 16.00 | 16.6 | |||||||||
| 32 | 8 | 10 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 15.00 | 20.00 | 4.00 | 20.00 | 20.6 | |||||||||
| 38 | 8 | 10 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 19.00 | 26.00 | 5.00 | 26.00 | 26.6 | |||||||||||
| 45 | 8 | 14 | 20 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 25.00 | 35.00 | 6.00 | 35.00 | 36.0 | ||||||||||||
| 50 | 8 | 14 | 20 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 33.00 | 40.00 | 7.00 | 40.00 | 41.0 | ||||||||||||
| 56 | 8 | 14 | 20 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38.00 | 45.00 | 8.00 | 45.00 | 46.0 | ||||||||||||
[ ! ]注文時、刃先長さを必ずご指定ください。
| 型式 | - | B (S/A/B) | L | P | W | R( のみ) | |||
| ADXD32 | - | S30 | P18.56 | ||||||
| ADJD25 | - | B28 | P8.02 | W5.34 | |||||
•
D10~32
| 2 | 日目出荷 |
| 急 | ストークT |
ストークA早割 | |
ストークA |
•
D10~38
| 3 | 日目出荷 |
| 急 | ストークT |
ストークA |
•
D38
| 3 | 日目出荷 |
| 急 | ストークT |
ストークA早割 | |
ストークA |
•D45~56
| 3 | 日目出荷 |
| 急 | ストークA |
| 型式 | - | B (S/A/B) | L | P(XP) | W(XW) | R( のみ) | (XL・X41・X43…etc.) | ||||
| ADKD22 | - | S25 | P10.20 | W8.47 | R1.24 | X71-ANG6 | |||||
| ADOD50 | - | B25 | P38.05 | W23.37 | X71F-ANG225-F25.5 | ||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刃先 | ![]() | XP XW | 刃先寸法変更 PまたはW寸法を規格範囲より大きくまたは小さくします。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | ![]() | XL | 全長変更 XL<L 指定0.1mm単位 最小全長=13mm [ ! ]導入部は(L-XL)分短くなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 全長公差変更 L +0.3 0 ⇒ L±0.02 [ ! ]XLと同様に全長を短くする事もできます。 指定方法 LL LL29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンク部 | ![]() | XAL | 導入部テーパ加工 導入部に10°のテーパをつけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XDT-j6 | シャンク径公差指定 公差 j6 [ ! ]D32以上に適用 [ ! ]出荷日お問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XDT-fs | シャンク径公差指定 公差+0.012+0.005 [ ! ]出荷日お問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンク部 | 角度(ANG) ![]() [ ! ]詳細は | X0 X4 X41 X43 | 廻り止め位置変更 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可 [ NG ]X0 D<13適用不可 [ NG ]X41 X形状および標準位置0°指定不可 F寸法
指定方法 X41-ANG180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X0F X4F X41F X43F | 廻り止め位置変更 標準角度指定 F寸法指定 ANG=0・90・180・270
[ NG ]X0F D<13適用不可
指定方法 X0F-ANG90-F6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X1 X7 X71 X73 | 廻り止め位置変更 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 [ NG ]X形状適用不可 [ NG ]X1 D<13適用不可 F寸法
指定方法 X71-ANG135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X1F X7F X71F X73F | 廻り止め位置変更 任意角度指定 F寸法指定 0<ANG<360 指定1°単位
[ NG ]X1F D<13適用不可
指定方法 X71F-ANG45-F7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> P.658
■ノックピン詳細

[ M ]材質:SUJ2
| D1 | [ T ] | コード | L | M×ピッチ×l | [ H ]硬度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | m5 | X0/X0F | X1/X1F | 20 | - | 55HRC~ |
| 3.0 | X4/X4F | X7/X7F | 20 | - | 55HRC~ | |
| 4.0 | X41/X41F | X71/X71F | 16 | - | 55HRC~ | |
| 6.0 | m6 | X43/X43F | X73/X73F | 20 | M4×0.7×8 | 45~55HRC |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
4.4
ミスミ
ボタンダイ -ノック止めタイプ- -ノーマル・α処理®-
5
ミスミ
ボタンダイ -ストレート・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
4.7
ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-
4.7
ミスミ
ボタンダイ -ストレート・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-
4.8
ミスミ
斜面抜きボタンダイ -ノック止めタイプ-
5
ミスミ
アンギュラボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-
4.3
DAYTON
ストレートボタンダイ 標準材質SKD11相当
5
ミスミ
アンギュラボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-
4.1