プレス金型部品技術窓口
ハイテン・重荷重用ポジティブピックアップパイロット パンチとなります。

幾何理論にもとづく形状は、変形の危険をなくし、スムーズに穴を拾い、より大きな材料移動を可能にします。

P=Dの場合、先端公差はシャンク公差と同じになります。
| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 |
|---|---|---|
| Dg5 | SKH51(M2)相当 60~63HRC | BPA |
| 型式 | L1 先端長さ | L | 指定0.01mm単位 | N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ||||||||||||||||||
| Type | D | スペシャル | min. | max. | ||||||||||||||
| BPA | 10 | 19 | 32 | L-48 | 80 | 90 | 100 | 110 | 5.00 | 10.00 | 8 | |||||||
| 13 | 19 | 32 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 9.00 | 13.00 | 10 | |||||||
| 16 | 25 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | 12.00 | 16.00 | 15 | |||||||
| 38 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | ||||||||||||
| 20 | 25 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | 15.00 | 20.00 | 20 | |||||||
| 38 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | ||||||||||||
| 25 | 25 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | 19.00 | 25.00 | 25 | |||||||
| 38 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | ||||||||||||
| 32 | 25 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | 24.00 | 32.00 | 30 | |||||||
| 38 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | ||||||||||||
| 40 | 30 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | 30.00 | 40.00 | 40 | |||||||
| 45 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | |||||||||||||
注文時、先端長さを必ずご指定ください。



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DAYTON
ハイテン・重荷重用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼
0
ミスミ
ボールロックジェクタパンチ ライト級
5
DAYTON
軽荷重用ジェクトール®パンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-
0
DAYTON
ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-
0
ミスミ
ボールロックパンチ ライト級
5
ミスミ
ボールロックボタンダイ
4
ミスミ
ボールロックジェクタパンチ ヘビー級
0
ミスミ
ボールロックジェクタパンチ ライト級スパナ溝付
0
ミスミ
ボールロックジェクタパンチ-ヘビー級・HWコート処理-
0