プレス金型部品技術窓口
DAYTONレギュラーパンチの刃先加工前のブランク材です。 材質はダイス鋼、ハイス鋼から選択可能です。

| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 |
|---|---|---|
| Dm5 | SKD11相当 60~63HRC | APB |
| 型式 | L | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | ||||||||||
| APB | 04 | 40 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | ||
| 05 | 40 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | |||
| 06 | 40 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | |
| 08 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | ||
| 10 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | ||
| 13 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | ||
| 16 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | ||
| 20 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | |||
| 25 | 56 | 60 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | |||
| 32 | 63 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | |||||



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
レギュラーパンチブランク
4.5
ミスミ
タップ付パンチブランク
0
ミスミ
位置決めノック穴付パンチブランク
4.5
ミスミ
ジェクタパンチブランク
0
ミスミ
厚板打ち抜き用パンチブランク
4.5
ミスミ
厚板打ち抜き用ジェクタパンチブランク
0
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ
4.7