プレス金型部品技術窓口
TiCNコーティングを施したDAYTONセンターノックジェクトール®パンチです。材質はダイス鋼、ハイス...
詳細を確認[ ! ]ジェクトール®詳細>> P.313
[ ! ]XCNコーティング(より高硬度、低摩擦性に優れたTiCNコーティング)>> P.318
刃先形状は下図
より選択
異形状>>こちら>> P.288
| [ A ]付属品 | シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | |||
| ネジ付きノックピン φ6m5×25 1本 | Dm5 | SKD11相当 60~63HRC | SJ |
|
刃先形状刃先形状刃先形状刃先形状[ ! ]P≧W[ ! ]P≧W[ ! ]P≧W
刃先形状刃先形状刃先形状[ ! ]P>W[ ! ]P>W[ ! ]K,L形状:
[ ! ]J,R形状:
| [ ! ]P> | W |
| 2 |
[ ! ]対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。
[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
| 型式 | L1 刃先長さ | L | 指定0.01mm単位 | ジェクトール® ピン | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | D | min. P max. | P・W min. | P・G max. | R | ||||||||||||||||||||
| SJ |
| 10 | 13 | 60 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00 | 9.97 | 3.00 | 9.97 |
| J6M | ||||||||
| 19 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||
| 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 5.00 | 3.00 | |||||||||||||||||
| 30 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 60 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 6.00 | 12.97 | 6.00 | 12.97 | J6M | |||||||||||
| 19 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||
| 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||
| 30 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 8.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | 25 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 8.00 | 15.97 | 6.00 | 15.97 | J9M | |||||||||||
| 30 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 9.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||
| 40 | 100 | 110 | 120 | 130 | 10.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | 25 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 10.00 | 19.97 | 6.00 | 19.97 | J9M | |||||||||||
| 30 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 11.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||
| 40 | 100 | 110 | 120 | 130 | 13.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 19 | 25 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 12.00 | 24.97 | 6.00 | 24.97 | J9M | |||||||||||
| 30 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 15.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||
| 40 | 100 | 110 | 120 | 130 | 18.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 19 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 16.00 | 31.97 | 7.00 | 31.97 | J9M | ||||||||||||
| 25 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 16.00 | 7.00 | ||||||||||||||||
| 30 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 18.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||
| 40 | 100 | 110 | 120 | 130 | 20.00 | 9.00 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 19 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 18.00 | 37.97 | 8.00 | 37.97 | J9M | ||||||||||||
| 25 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 18.00 | 8.00 | ||||||||||||||||
| 30 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 23.00 | 9.00 | ||||||||||||||||||
| 40 | 100 | 110 | 120 | 130 | 28.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 19 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 25.00 | 44.97 | 9.00 | 44.97 | J9M | ||||||||||||
| 25 | 70 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 25.00 | 9.00 | ||||||||||||||||
| 30 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 30.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| 40 | 100 | 110 | 120 | 130 | 35.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||
刃先ロング
[ ! ]注文時、刃先長さを必ずご指定ください。
| 型式 | - | L1 | - | L | P | W | R( のみ) | コーティング | ||||
| SJX16 | - | 30 | - | 100 | P12.38 | XCN | ||||||
| SJK20 | - | 40 | - | 120 | P16.26 | W8.83 | R0.15 | XCN |
廻り止めの例[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
•
D10~25
| 2 | 日目出荷 |
| 急 | ストークA |
D10~25| 4 | 日目出荷 |
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。
| 型式 | - | L1 | - | L | P(XP) | W(XW) | R( のみ) | (XBR・XL・X2…etc.) | コーティング | |||||
| SJX38 | - | 30 | - | 100 | P35.36 | XAR5-BB3.0 | XCN | |||||||
| SJX25 | - | 19 | - | 120 | P20.04 | XR0.3 | XCN |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刃先 | ![]() | XP XW | 刃先寸法変更(規格よりP・Wの寸法を小さくします) XP・XW≧XP・XWmin 指定0.01mm単位 XPmin
XP・XWmin
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XBR XBB | 刃先長さ変更 2.0≦XBR≦L1 指定0.1mm単位 35.1≦XBB≦L1 指定0.1mm単位 [ ! ]XBRは35.0以下でご指定ください。 [ ! ]XL(LL)併用の場合、 最大刃先長さXBR(XBB)max=L1max-(L-XL(LL)) [ ! ]ツバ+シャンク部長さは27mm以上必要です。 [ ! ]XP・XW追加工の記載内の表にご注意ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XR | 刃先側端面R加工 0.3≦XR≦1.0 指定0.1mm単位 XR≦(P-C-0.5)/2 C寸法詳細>>こちら [ NG ]XC・XAR・XS併用不可 [ NG ]ストーク適用不可 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XC | 刃先側端面C面取り加工 0.3≦XC≦1.0 指定0.1mm単位 XC≦(P-C-0.5)/2 C寸法詳細>>こちら [ NG ]XR・XAR・XS併用不可 [ NG ]ストーク適用不可 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XAR | 刃先側端面逆テーパー加工 0<XAR≦10 指定1°単位 1.0≦BB<L1 指定0.1mm単位 [ ! ]D10の場合、P≧6.0かつL1≦15.0 [ ! ]出荷日+1日 (D32以上はお問い合わせ) [ NG ]XR・XC・XS併用不可 [ NG ]ストーク適用不可 指定方法 XAR5-BB2.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS20 | 刃先シャー角追加 パンチ荷重軽減・カス 上がり対策として刃先に シャー角をつけることが できます。 [ ! ]出荷日+1日 (D32以上はお問い合わせ) [ ! ]詳細・指定方法は>>こちら [ NG ]XR・XC・XAR・LL併用不可 [ NG ]ストーク適用不可 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | ![]() | XL | 全長変更 XL<L 指定0.1mm単位 [ ! ]刃先から短くするので、L1寸法も自動的に短くなります。 [ ! ]刃先長さを維持する場合はXBR(XBB)をご指定ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 全長公差変更 L +0.3 0 ⇒ L±0.02 [ ! ]XLと同様に全長を短くする事もできます。 指定方法 LL LL75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ![]() | XK | サイドホール不要 [ ! ]ジェクトール®部品を抜き取ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XJ | 標準より小さいジェクトール®部品 [ ! ]出荷日お問い合わせ [ NG ]ストーク適用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツバ部 | 角度(ANG) ![]() ![]() | X2 | ツバ部廻り止め一面加工 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可 [ ! ]追加費用はかかりません。(X形状除く)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X3 | ツバ部廻り止め平行加工(二面) 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可 [ ! ]第2のキー面は第1のキー面と平行です。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X5 | - | ツバ部廻り止め一面加工 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 指定方法 X5-ANG225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X6 | - | ツバ部廻り止め平行加工 (二面) 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 指定方法 X6-ANG225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XT | ツバ厚変更 3.5≦XT<5.0 指定0.1mm単位 [ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。 [ ! ]全長Lは(5-XT)分短くなります。XL併用の場合、 全長はXLと同じです。 [ NG ]リテーナーセット納入品適用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XH | ツバ径変更(規格よりも小さくします) D(XD)≦XH<D+3 指定0.1mm単位 [ ! ]XH=D(XD)のとき 公差 D(XD) 0 -0.03 [ NG ]リテーナーセット納入品適用不可 指定方法 XH9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンク部 | 角度(ANG) [ ! ][ ! ]フラットの深さは ![]() | X81 ~ X89 | 追加フラット加工 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可 [ NG ]D10 X85〜X88適用不可 指定方法 X88-ANG180 X89-ANG180-DP4.0-LG20
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X91 ~ X99 | 追加フラット加工 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 [ NG ]X形状適用不可 [ NG ]D10 X95〜X99適用不可 指定方法 X98-ANG225 X99-ANG225-DP4.0-LG20
ご指定ください。 [ ! ]X81~X89追加工の記載内の表にご注意ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XLD | 導入部長さ変更 [ ! ]パンチシャンク長さをツバから測定して40の 位置で固定、残り部分を導入部とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XD | シャンク径変更(シャンク径を細くします) [ ! ]ツバ径は変更されません。 [ ! ]D13〜32に適用
[ ! ]出荷日お問い合わせ [ NG ]ストーク適用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SH | ウレタンストリッパー(USH)取付加工 [ ! ]D10~32に適用 USH>>こちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UST | 鋼付きウレタン・ストリッパー(UST)取付加工 [ ! ]D10~25に適用 [ ! ]出荷日+1日 [ ! ]UST指定時、刃先長さL1は14をご指定ください。 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> P.312
>> P.313
>> P.314
>> P.663
>> P.671
刃先形状は下図
より選択
異形状>>こちら>> P.288
| [ A ]付属品 | シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | |||
| ネジ付きノックピン φ6m5 ×25 1本 | Dm5 | SKH51(M2)相当 60~63HRC | SJ |
|
刃先形状刃先形状刃先形状刃先形状[ ! ]P≧W[ ! ]P≧W[ ! ]P≧W
刃先形状刃先形状刃先形状[ ! ]P>W[ ! ]P>W[ ! ]K,L形状:
[ ! ]J,R形状:
| [ ! ]P> | W |
| 2 |
[ ! ]対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。
[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
| 型式 | L1 刃先長さ | L | 指定0.01mm単位 | ジェクトール® ピン | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | D | min. P max. | P・W min. | P・G max. | R | |||||||||||||
| SJ |
| 10 | 19 | 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 4.50 | 9.95 | 4.50 | 9.95 |
| J6M | |||||
| 13 | 19 | 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | 12.95 | 6.00 | 12.95 | J6M | ||||||||
| 16 | 19 | 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | 15.95 | 7.20 | 15.95 | J9M | ||||||||
| 20 | 19 | 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | 19.95 | 8.00 | 19.95 | J9M | ||||||||
| 25 | 19 | 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 12.00 | 24.95 | 9.00 | 24.95 | J9M | ||||||||
| 32 | 25 | 30 | 71 | 80 | 90 | 100 | 16.00 | 31.95 | 10.00 | 31.95 | J9M | ||||||||
[ ! ]注文時、刃先長さを必ずご指定ください。
| 型式 | - | L1 | - | L | P | W | R( のみ) | コーティング | 指定材質 | |||||
| SJX13 | - | 19 | - | 80 | P10.33 | XCN | M2 | |||||||
| SJO25 | - | 25 | - | 90 | P22.96 | W17.25 | XCN | M2 |
廻り止めの例[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。
| 型式 | - | L1 | - | L | P(XP) | W(XW) | R( のみ) | (XBR・XL・X2…etc.) | コーティング | 指定材質 | ||||||
| SJR20 | - | 19 | - | 80 | P12.10 | W10.16 | XBR18.5 | XCN | M2 | |||||||
| SJJ10 | - | 19 | - | 80 | P6.23 | W5.58 | X89-ANG90-DP1.0-LG80 | XCN | M2 |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刃先 | ![]() | XP XW | 刃先寸法変更(規格よりP・Wの寸法を小さくします) XP・XW≧XP・XWmin 指定0.01mm単位 XPmin
XP・XWmin
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XBR | 刃先長さ変更 2.0≦XBR≦L1max 指定0.1mm単位 [ ! ]XL(LL)併用の場合、 最大刃先長さXBRmax=L1max-(L-XL(LL)) [ ! ]ツバ+シャンク部長さは32mm以上必要です。 [ ! ]XP・XW追加工の記載内の表にご注意ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XR | 刃先側端面R加工 0.3≦XR≦1.0 指定0.1mm単位 XR≦(P-C-0.5)/2 C寸法詳細>>こちら [ NG ]XC・XAR・XS併用不可 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XC | 刃先側端面C面取り加工 0.3≦XC≦1.0 指定0.1mm単位 XC≦(P-C-0.5)/2 C寸法詳細>>こちら [ NG ]XR・XAR・XS併用不可 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XAR | 刃先側端面逆テーパー加工 0<XAR≦10 指定1°単位 1.0≦BB<L1 指定0.1mm単位 [ ! ]D10の場合、P≧6.0かつL1≦15.0 [ NG ]XR・XC・XS併用不可 指定方法 XAR5-BB2.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS20 | 刃先シャー角追加 パンチ荷重軽減・カス 上がり対策として刃先に シャー角をつけることが できます。 [ ! ]詳細・指定方法は>>こちら [ NG ]XR・XC・XAR・LL併用不可 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XS22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | ![]() | XL | 全長変更 XL<L 指定0.1mm単位 [ ! ]刃先から短くするので、L1寸法も自動的に短くなります。 [ ! ]刃先長さを維持する場合はXBRをご指定ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 全長公差変更 L +0.3 0 ⇒ L±0.02 [ ! ]XLと同様に全長を短くする事もできます。 指定方法 LL LL75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ![]() | XK | サイドホール不要 [ ! ]ジェクトール®部品を抜き取ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XJ | 標準より小さいジェクトール®部品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツバ部 | 角度(ANG) ![]() ![]() | X2 | ツバ部廻り止め一面加工 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可 [ ! ]追加費用はかかりません。(X形状除く)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X3 | ツバ部廻り止め平行加工(二面) 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可 [ ! ]第2のキー面は第1のキー面と平行です。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X5 | - | ツバ部廻り止め一面加工 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 指定方法 X5-ANG225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X6 | - | ツバ部廻り止め平行加工 (二面) 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 指定方法 X6-ANG225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XT | ツバ厚変更 3.5≦XT<5.0 指定0.1mm単位 [ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。 [ ! ]全長Lは(5-XT)分短くなります。XL併用の場合、 全長はXLと同じです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XH | ツバ径変更(規格よりも小さくします) D(XD)≦XH<D+3 指定0.1mm単位 [ ! ]XH=D(XD)のとき 公差 D(XD) 0 -0.03 指定方法 XH9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンク部 | 角度(ANG) [ ! ][ ! ]フラットの深さは ![]() | X81 ~ X89 | 追加フラット加工 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]X形状角度指定不可 [ NG ]D10 X85〜X88適用不可 指定方法 X88-ANG180 X89-ANG180-DP4.0-LG20
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X91 ~ X99 | 追加フラット加工 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 [ NG ]X形状適用不可 [ NG ]D10 X95〜X99適用不可 指定方法 X98-ANG225 X99-ANG225-DP4.0-LG20
[ ! ]X81~X89追加工の記載内の表にご注意ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XLD | 導入部長さ変更 [ ! ]パンチシャンク長さをツバから測定して40の 位置で固定、残り部分を導入部とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XD | シャンク径変更(シャンク径を細くします) [ ! ]ツバ径は変更されません。 [ ! ]D13〜32に適用
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 28日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
TiCNコーティングを施したDAYTONセンターノックジェクトール®パンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼から選択可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ
4.4
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ
4.3
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
0
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ -ディコート処理-
4
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ -TiCNコーティング-
5
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-
4
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ -ディコート処理-
0
DAYTON
センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
5