ファクトリーサプライ用品技術窓口

高精度電子天びん ALGシリーズ

通常単価(税別)
67,027円~145,190円
税込単価
73,730円~159,709円
通常出荷日:3日目

音叉センサを採用した高精度電子天びんです。微細な質量変化を高精度に計量でき、外部の振動や風の影響を受け...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 電源 (V)
    AC100
  • 電源詳細
    3電源方式(専用ACアダプタ(付属)/単3乾電池2本(別売)/USB)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 21 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • 種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

種類

最小発注数量
10000
10
ベーシックタイプ
1個
1200
1
ベーシックタイプ
1個
1200
1
校正分銅内蔵タイプ
1個
15000
100
ベーシックタイプ
1個
15000
100
校正分銅内蔵タイプ
1個
1500
10
ベーシックタイプ
1個
1500
10
校正分銅内蔵タイプ
1個
2200
10
ベーシックタイプ
1個
2200
10
校正分銅内蔵タイプ
1個
220
1
ベーシックタイプ
1個
220
1
校正分銅内蔵タイプ
1個
3200
10
ベーシックタイプ
1個
3200
10
校正分銅内蔵タイプ
1個
320
1
ベーシックタイプ
1個
320
1
校正分銅内蔵タイプ
1個
6200
10
ベーシックタイプ
1個
6200
10
校正分銅内蔵タイプ
1個
620
1
ベーシックタイプ
1個
620
1
校正分銅内蔵タイプ
1個
8200
100
ベーシックタイプ
1個
8200
100
校正分銅内蔵タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,494円
( 142,443円 )
3日目
129,494円
( 142,443円 )
3日目
145,190円
( 159,709円 )
3日目
76,993円
( 84,692円 )
3日目
95,634円
( 105,197円 )
3日目
67,027円
( 73,730円 )
3日目
76,993円
( 84,692円 )
3日目
68,078円
( 74,886円 )
3日目
80,235円
( 88,259円 )
3日目
68,078円
( 74,886円 )
3日目
80,235円
( 88,259円 )
3日目
76,993円
( 84,692円 )
3日目
97,255円
( 106,981円 )
3日目
76,993円
( 84,692円 )
3日目
97,255円
( 106,981円 )
3日目
105,359円
( 115,895円 )
3日目
121,569円
( 133,726円 )
3日目
105,359円
( 115,895円 )
3日目
121,569円
( 133,726円 )
3日目
72,941円
( 80,235円 )
3日目
85,098円
( 93,608円 )
3日目

詳細情報

基本情報

音叉センサを採用した高精度電子天びんです。微細な質量変化を高精度に計量でき、外部の振動や風の影響を受けにくい構造です。
【特長】
・音叉センサ採用、最大1/120万の分解能(ALG1203、ALG1203R:ひょう量1200gで最小表示0.001g)
・外部振動による表示のちらつきを抑制
・側面風防の構造により、エアコンの風やドアの開閉による気流の影響を低減
・アルミダイカストシャーシを採用(ALG1203(R)~ALG15001(R))
・風防部は取り外しが簡単で、清掃作業を効率化
・3電源方式(専用ACアダプタ付属、単3乾電池2本(別売)、USB Type-C)
・RS-232C双方向出力、USB出力(Type-C)を標準装備
・個数、%、比重、統計演算などの各種計量モード、コンパレータ機能、ISO/GLP/GMP対応印字
・型式末尾Rは自動校正分銅内蔵タイプ(内蔵校正分銅による半自動スパン調整)
【用途】
・研究・分析、品質管理、製造ラインへの組み込み

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度電子天びん ALGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト