ファクトリーサプライ用品技術窓口

570シリーズ AOSデジマチックハイトゲージ HDS-AX

通常単価(税別)
44,999円
税込単価
49,499円
通常出荷日:4日目

測定範囲0~150mm、最小表示量0.01mmの小型デジタルハイトゲージです。電磁誘導式AOSスケール...

詳細を確認
  • 測定範囲 (mm)
    0~150
  • デジタル/アナログ
    デジタル
  • 最小表示量 (mm)
    0.01
  • 全高 (mm)
    256
  • 校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書)
    なし
  • 測定データ出力端子
    あり
  • ホールド機能
    なし
  • ゼロセット機能
    あり
  • スクライバ先端チップ
    あり
  • 商品コード
    570-501
  • 最大応答速度 (mm)
    無制限
  • 重量 (kg)
    0.7
  • 電源
    酸化銀電池(SR44)×1個
  • 電池寿命
    約5年
  • 付属品
    スクライバクランプボックスNo.901338、スクライバNo.900173
  • 電池電圧低下警報機能
    ✔

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HDS-15AX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HDS-15AXの仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
0~150
デジタル/アナログ
デジタル
最小表示量(mm)
0.01
全高(mm)
256
校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書)
なし
測定データ出力端子
あり
ホールド機能
なし
ゼロセット機能
あり
スクライバ先端チップ
あり
商品コード
570-501
最大応答速度(mm)
無制限
重量(kg)
0.7
電源
酸化銀電池(SR44)×1個
電池寿命
約5年
付属品
スクライバクランプボックスNo.901338、スクライバNo.900173
電池電圧低下警報機能
✔

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HDS-15AX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,999円
( 49,499円 )
4日目

詳細情報

基本情報

測定範囲0~150mm、最小表示量0.01mmの小型デジタルハイトゲージです。電磁誘導式AOSスケールを採用し、水・油・汚れのある現場での使用に適しています。
【特長】
・水・油・汚れに強い電磁誘導式AOSスケールの採用により、耐環境性が向上
・質量約0.7kgの軽量モデルで、横向きや逆さなど多様な測定姿勢に対応
・データ出力端子を標準装備し、有線・無線でのデータ送信が可能
・ORIGIN(絶対原点)設定、ABS(アブソリュート)測定、INC(インクリメンタル)測定機能付
・電池電圧低下警報機能付(電源:ボタン形酸化銀電池SR44)
・最大許容誤差EMPE:±0.03mm
【用途】
・機械部品・金型などの高さ測定、ケガキ作業

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

570シリーズ AOSデジマチックハイトゲージ HDS-AXの型番HDS-15AXのページです。 型番HDS-15AXに関する仕様情報を記載しております。
570シリーズ AOSデジマチックハイトゲージ HDS-AXのレビュー
この商品のレビューはありません

ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました