ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

塩ビ製 透明パイプ【2個入り】

通常単価(税別)
2,692円~9,439円
税込単価
2,961円~10,383円
通常出荷日:4日目

透明性と耐薬品性に優れ、割れにくく計量な塩ビ製の透明パイプです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

内径

(mm)

厚さ

(mm)

JANコード

最小発注数量
Φ13
Φ9
2
4549826700672
1パック

2個入り

Φ18
Φ13
2.5
4549826700689
1パック

2個入り

Φ22
Φ16
3
4549826700696
1パック

2個入り

Φ26
Φ20
3
4549826700702
1パック

2個入り

Φ32
Φ26
3
4549826700719
1パック

2個入り

Φ34
Φ28
3
4549826700726
1パック

2個入り

Φ42
Φ35
3.5
4549826700740
1パック

2個入り

Φ48
Φ41
3.5
4549826700757
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,692円
( 2,961円 )
4日目
3,171円
( 3,488円 )
4日目
3,889円
( 4,278円 )
4日目
4,333円
( 4,766円 )
4日目
5,722円
( 6,294円 )
4日目
6,667円
( 7,334円 )
4日目
7,955円
( 8,751円 )
4日目
9,439円
( 10,383円 )
4日目

詳細情報

基本情報

透明性と耐薬品性に優れ、割れにくく計量な塩ビ製の透明パイプです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ製 透明パイプのレビュー
この商品のレビューはありません

透明樹脂丸棒・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト