ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スパイラルテーパーピンリーマ(両角1/48テーパー)

通常単価(税別)
4,464円~26,000円
税込単価
4,910円~28,600円
通常出荷日:3日目

1/48テーパー穴加工用スパイラルリーマ(ハイス)。【特長】・手回しでも使用出来るようにシャンク部に角...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

食付長

(mm)

全長

(mm)

大端径

(mm)

シャンク径・MT No

刃数

溝長

(mm)

a

(mm)

最小発注数量
0.5
60
4.09
4.5mm
6
42
5
1個
0.5
65
4.64
5mm
6
45
5
1個
0.5
75
5.19
5.5mm
6
52
5
1個
0.5
90
5.85
5.5mm
6
58
5
1個
1
105
6.63
6.5mm
6
65
5
1個
1
115
7.71
6.5mm
6
78
5
1個
1
130
9
7.5mm
6
92
5
1個
1
155
10.8
9mm
6
115
5
1個
1
175
12.92
11mm
8
135
5
1個
1
205
15.47
13mm
8
155
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,464円
( 4,910円 )
3日目
4,599円
( 5,059円 )
3日目
4,675円
( 5,143円 )
3日目
4,982円
( 5,480円 )
3日目
6,132円
( 6,745円 )
3日目
6,438円
( 7,082円 )
3日目
7,474円
( 8,221円 )
3日目
10,688円
( 11,757円 )
3日目
21,500円
( 23,650円 )
3日目
26,000円
( 28,600円 )
3日目

詳細情報

基本情報

1/48テーパー穴加工用スパイラルリーマ(ハイス)。
【特長】
・手回しでも使用出来るようにシャンク部に角を設けてある
・ネジレ刃採用により切粉の処理が良好

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルテーパーピンリーマ(両角1/48テーパー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルテーパーピンリーマ(両角1/48テーパー)
スパイラルテーパーピンリーマ(両角1/50テーパー)
1/10テーパー スパイラルテーパーリーマ仕上用 SPTR-F
1/10テーパー スパイラルテーパーリーマ荒仕上用 SPTR-RF
スプールリーマ SUR
テーパーピンリーマ(ストレート) TPR
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格4,464円-4,599円 -31,552円 -37,760円 -11,776円 -4,224円 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目〜3日目在庫品1日目〜2日目〜
工具材質ハイスハイスハイスハイスハイスハイス
刃形状テーパテーパテーパテーパテーパテーパ
被削材一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
刃径公差(mm)±0.05±0.05-0.05~+0.05-0.05~+0.05-0.08~0-0.05~+0.05
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパリーマ・テーパピンリーマカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト