ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニニッパー WN-115

通常単価(税別)
2,169円
税込単価
2,386円
通常出荷日:4日目

【特長】・バネ付きですから連続作業も楽に行なえ大変便利です【用途】・細い銅線・軟線等を切断するのに最適...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WN-115
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WN-115の仕様・寸法情報

呼び寸法
115
銅線切断能力(mm)
2
ばね
あり
本体材質
機械構造用炭素鋼(S58C)
JANコード
4991347640744
重量(g)
54

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WN-115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,169円
( 2,386円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バネ付きですから連続作業も楽に行なえ大変便利です
【用途】
・細い銅線・軟線等を切断するのに最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニニッパー WN-115の型番WN-115のページです。 型番WN-115に関する仕様情報を記載しております。
ミニニッパー WN-115のレビュー
この商品のレビューはありません

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました