ファクトリーサプライ用品技術窓口

斜ニッパー ND-125

通常単価(税別)
2,586円
税込単価
2,845円
通常出荷日:4日目

【特長】・細い銅線類が切れるように設計された切断専用の工具です

  • 呼び寸法
    125
  • 銅線切断能力 (mm)
    1.2
  • 皮むき機能
    ○
  • ばね
    なし
  • 本体材質
    機械構造用炭素鋼(S58C)
  • JANコード
    4991347603312

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ND-125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ND-125の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
銅線切断能力(mm)
1.2
皮むき機能
○
ばね
なし
本体材質
機械構造用炭素鋼(S58C)
JANコード
4991347603312

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ND-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,586円
( 2,845円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細い銅線類が切れるように設計された切断専用の工具です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

斜ニッパー ND-125の型番ND-125のページです。 型番ND-125に関する仕様情報を記載しております。
斜ニッパー ND-125のレビュー
この商品のレビューはありません

斜ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました