ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

強力ニッパー 皮むき機能付

通常単価(税別)
2,116円
税込単価
2,328円
通常出荷日:4日目

【特長】・電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理で線材を切断する時に便利です・刃部には丸...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WN-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WN-150の仕様・寸法情報

刃先形状
強力刃
呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
1.8
銅線切断能力(mm)
2.9
ばね
なし
本体材質
機械構造用炭素鋼(S58C)
JANコード
4991347640225
重量(g)
155
皮むき機能
✔
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WN-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,116円
( 2,328円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理で線材を切断する時に便利です
・刃部には丸い穴がついており、ビニール線の皮膜を剥ぐことが出来ます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力ニッパー 皮むき機能付の型番WN-150のページです。 型番WN-150に関する仕様情報を記載しております。
強力ニッパー 皮むき機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました