ファクトリーサプライ用品技術窓口

突沸防止 三角トラップ

通常単価(税別)
21,337円~22,667円
税込単価
23,471円~24,934円
通常出荷日:3日目~8日目

【特長】・突沸した場合、液だまり防止穴を設けたことで突沸した溶液が回転フラスコに戻ります・濃縮精度、回...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    トラップ
  • 材質
    【ガラス】硼珪酸ガラス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 全高(mm)

  • 上部 共通摺合せ

  • 下部 共通摺合せ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

全高

(mm)

上部 共通摺合せ

下部 共通摺合せ

JANコード

最小発注数量
100
165
29/42mm
15/25mm
4589988587872
1個
100
165
29/42mm
19/38mm
4589988587902
1個
100
164
29/42mm
24/40mm
4589988587933
1個
100
154
29/42mm
29/42mm
4589988587964
1個
100
165
29/32mm
15/25mm
4589988587889
1個
100
154
29/32mm
29/32mm
4589988587995
1個
200
190
29/42mm
15/25mm
4589988587896
1個
200
190
29/42mm
19/38mm
4589988587919
1個
200
189
29/42mm
24/40mm
4589988587940
1個
200
179
29/42mm
29/42mm
4589988587971
1個
200
179
29/32mm
29/32mm
4589988588008
1個
300
207
29/42mm
19/38mm
4589988587926
1個
300
206
29/42mm
24/40mm
4589988587957
1個
300
196
29/42mm
29/42mm
4589988587988
1個
300
196
29/32mm
29/32mm
4589988588015
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,667円
( 24,934円 )
8日目
22,667円
( 24,934円 )
7日目
22,667円
( 24,934円 )
8日目
22,667円
( 24,934円 )
3日目
21,337円
( 23,471円 )
8日目
21,337円
( 23,471円 )
8日目
22,667円
( 24,934円 )
8日目
21,337円
( 23,471円 )
7日目
22,667円
( 24,934円 )
8日目
22,667円
( 24,934円 )
3日目
22,667円
( 24,934円 )
8日目
21,337円
( 23,471円 )
7日目
22,667円
( 24,934円 )
8日目
22,667円
( 24,934円 )
3日目
21,337円
( 23,471円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・突沸した場合、液だまり防止穴を設けたことで突沸した溶液が回転フラスコに戻ります
・濃縮精度、回収率向上につながります
・トラップの洗浄が容易になります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突沸防止 三角トラップのレビュー
この商品のレビューはありません

トラップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト