ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

温度調節器 サーミスタ式

通常単価(税別)
20,112円~30,522円
税込単価
22,123円~33,574円
通常出荷日:4日目~18日目

【特長】・実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。サーミスタセンサが標準...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

センサ加工

JANコード

最小発注数量
-
4549826119733
1個
金属部FEP被覆加工
4549826160889
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,112円
( 22,123円 )
4日目
30,522円
( 33,574円 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。サーミスタセンサが標準で付属しています
・マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度調節器 サーミスタ式のレビュー
この商品のレビューはありません

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト