ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷蔵庫用温度計 アラーム付

通常単価(税別)
4,778円
税込単価
5,256円
通常出荷日:4日目

【特長】・上下限アラーム警報機能付の冷蔵庫用温度計です・外部センサ付で簡単に冷蔵庫の温度管理が行えます...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3-142-0594
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-142-0594の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
外部センサ:-50~70 / 内部センサ:-10~50
温度最小表示(℃)
0.1
防滴・防水機能
なし
サイズ(mm)
63×12×47
JANコード
4549826468640
精度
±1℃
電源
ボタン電池LR44×1(付属)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-142-0594
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,778円
( 5,256円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下限アラーム警報機能付の冷蔵庫用温度計です
・外部センサ付で簡単に冷蔵庫の温度管理が行えます
・マグネット付です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷蔵庫用温度計 アラーム付の型番3-142-0594のページです。 型番3-142-0594に関する仕様情報を記載しております。
冷蔵庫用温度計 アラーム付のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました