ファクトリーサプライ用品技術窓口

K熱電対 温度センサ(3-310-0434)

通常単価(税別)
9,659円
税込単価
10,625円
通常出荷日:4日目

K熱電対センサ(コネクタ付)です。棒状タイプで300℃まで計測可能です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3-310-0434
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-310-0434の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-50~300
防滴・防水機能
なし
詳細タイプ
棒状センサ
サイズ(mm)
Φ3.2×150
JANコード
4549826161091

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-310-0434
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,659円
( 10,625円 )
4日目

詳細情報

基本情報

K熱電対センサ(コネクタ付)です。棒状タイプで300℃まで計測可能です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K熱電対 温度センサ(3-310-0434)の型番3-310-0434のページです。 型番3-310-0434に関する仕様情報を記載しております。
K熱電対 温度センサ(3-310-0434)のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました