ファクトリーサプライ用品技術窓口

K熱電対 温度センサ(3-310-043系)

通常単価(税別)
1,923円~9,659円
税込単価
2,115円~10,625円
通常出荷日:4日目

K熱電対センサです。200℃(3-310-0437)/400℃(3-310-0436)まで計測可能です...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

詳細タイプ

サイズ

(mm)

JANコード

最小発注数量
-50~400
表面センサ
Φ12×150
4549826161107
1個
-50~200
気体・液体用センサ
Φ1.0(ビーズ型)
4549826161114
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,659円
( 10,625円 )
4日目
1,923円
( 2,115円 )
4日目

詳細情報

基本情報

K熱電対センサです。200℃(3-310-0437)/400℃(3-310-0436)まで計測可能です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K熱電対 温度センサ(3-310-043系)のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト