ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルコール温度計(保護被覆付)

通常単価(税別)
1,204円
税込単価
1,324円
通常出荷日:4日目

【特長】・アルコール温度計に透明樹脂を被覆し、破損時のガラスの飛び散りを防止します・先端部は被覆を長く...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    棒状温度計
  • 温度最小表示 (℃)
    1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 長さ (mm)
    300
  • 被覆材質
    ポリオレフィン
  • 付属
    転がり防止リング、ケース

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 耐薬品性が必要な場合は、フッ素樹脂被覆タイプをお買い求めください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

JANコード

最小発注数量
-5~105
4549826143370
1個
-20~105
4549826143387
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,204円
( 1,324円 )
4日目
1,204円
( 1,324円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルコール温度計に透明樹脂を被覆し、破損時のガラスの飛び散りを防止します
・先端部は被覆を長くしていますので試験管やビーカーに入れた時の割れを防ぎます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 耐薬品性が必要な場合は、フッ素樹脂被覆タイプをお買い求めください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルコール温度計(保護被覆付)のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト