ファクトリーサプライ用品技術窓口

分析用PFAチューブ

通常単価(税別)
13,321円
税込単価
14,653円
通常出荷日:15日目

【特長】・PFAはPTFEと同等の耐薬品性があり、PTFEよりも硬く、確実な配管が行えます・半透明なチ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3004-32121
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3004-32121の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
1.0×2.0
全長(m)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
3004-32121
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,321円
( 14,653円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PFAはPTFEと同等の耐薬品性があり、PTFEよりも硬く、確実な配管が行えます
・半透明なチューブですので液体の流れも確認できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析用PFAチューブの型番3004-32121のページです。 型番3004-32121に関する仕様情報を記載しております。
分析用PFAチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました