ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

高性能3方ボールバルブ

通常単価(税別)
52,541円
税込単価
57,795円
通常出荷日:8日目

【特長】・Lポート型の3方ボールバルブで、2つの流路を選択的に接続または切り替え可能なバルブです・グリ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SB-XB2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SB-XB2の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
本体形状
竪形3方向
本体材質
ステンレス
詳細材質
SUS316
供給側 接続種類
金属管接続
供給側 配管パイプ径(φ)
1/8
制御側 接続種類
金属管接続
制御側 配管パイプ径(φ)
1/8
ハンドル形状
T形ハンドル
本体ライニング
なし
ポート形状
Lポート
接ガス部材質
SUS316、PTFE

型番リスト

表示件数
型番
SB-XB2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,541円
( 57,795円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Lポート型の3方ボールバルブで、2つの流路を選択的に接続または切り替え可能なバルブです
・グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません
・ハンドルを回転させるだけで、流路を簡単かつ迅速に切り替えることが可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能3方ボールバルブの型番SB-XB2のページです。 型番SB-XB2に関する仕様情報を記載しております。
高性能3方ボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート