ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エアブローガン(ロングノズル・伸縮ノズル)

通常単価(税別)
7,056円~7,856円
税込単価
7,762円~8,642円
通常出荷日:3日目

【特長】・作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン・コンバインの脱こく部や、カッター刃に付い...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ノズル形状

ノズル形状詳細

ノズル長さ

(mm)

全長

(mm)

JANコード

最小発注数量
ロングアングル
-
1055
1212
4989433776798
1個
その他
伸縮アングルノズル
340~610
497~767
4989433776804
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,056円
( 7,762円 )
3日目
7,856円
( 8,642円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン
・コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアブローガン(ロングノズル・伸縮ノズル)のレビュー
この商品のレビューはありません

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート