ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアブローガンセット・専用ボトル

通常単価(税別)
3,183円~7,763円
税込単価
3,501円~8,539円
通常出荷日:3日目

【特長】・作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン(セット品)・コンバインの脱こく部や、カッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

ノズル形状

特長

本体材質

ノズルの接続口種類

エア供給口の接続種類

ノズル形状詳細

エア供給口の接続

セット内容

JANコード

関連部品種類

最小発注数量
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
4989433881409
エアブローガン専用ボトル
1個
エアブローガン本体ノズル付
その他
フレキシブル
強化プラスチック
ワンタッチ
おねじ
シャットプルーフノズル、ファンノズル、ターボノズル、トルネードノズル、フレキシブルストレートノズル、フレキシブルサイドブローノズル
R1/4"(PT1/4")
エアプローガン(本体)×1、ホルダー×1、シャットプルーフノズル×1、ファンノズル×1、ターボノズル×1、トルネードノズル×1、フレキシブルストレートノズル×1、フレキシブルサイドブローノズル×1、取扱説明書×1
4989433881393
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,183円
( 3,501円 )
3日目
7,763円
( 8,539円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン(セット品)
・コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに(セット品)
・専用エアブローガンへ取り付けて洗浄液や水を噴霧できる専用ボトルです(YKAG-T)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアブローガンセット・専用ボトルのレビュー
この商品のレビューはありません

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート