ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

多角対応 ボンベ用レンチ

通常単価(税別)
3,571円
税込単価
3,928円
通常出荷日:8日目

【特長】・ボンベ開閉時、ボンベ交換時に使用するレンチです・レンチは、酸素・窒素・ヘリウム・アルゴン・水...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

60-3362-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

60-3362-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス溶接器アクセサリー
材質
スチール
レンチ寸法
四角7mm、8mm、9mm、10mmの4種
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60-3362-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,571円
( 3,928円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボンベ開閉時、ボンベ交換時に使用するレンチです
・レンチは、酸素・窒素・ヘリウム・アルゴン・水素などの一般ガスに対応した8mm角、アセチレン用の10mm角および特殊用途の7mm、9mmを備えています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多角対応 ボンベ用レンチの型番60-3362-21のページです。 型番60-3362-21に関する仕様情報を記載しております。
多角対応 ボンベ用レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト