ファクトリーサプライ用品技術窓口

循環アスピレーター用 真空調節器・水流ポンプ

通常単価(税別)
8,348円~39,966円
税込単価
9,183円~43,963円
通常出荷日:8日目

循環アスピレーターWJ-15/-20型用の真空調節器と水流ポンプです。

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • アズワン型番

  • JANコード

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

アズワン型番

JANコード

詳細タイプ

最小発注数量
67-9225-23
4589988670376
真空調節器
1個
67-9225-24
4589988670697
水流ポンプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,966円
( 43,963円 )
8日目
8,348円
( 9,183円 )
8日目

詳細情報

基本情報

循環アスピレーターWJ-15/-20型用の真空調節器と水流ポンプです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

循環アスピレーター用 真空調節器・水流ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

アスピレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト