ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型軽量・乾電池式 吸引ポンプ

通常単価(税別)
72,941円
税込単価
80,235円
通常出荷日:15日目

【特長】・乾電池を使用した小型軽量タイプの吸引ポンプです・吸引圧力が高く、定電圧回路により吸引流量の安...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MP-2NR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MP-2NRの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアーポンプ・アスピレーター
流量範囲(ml/min)
2500
サイズ(mm)
116×43×91
アズワン型番
69-8255-68
JANコード
4589988671618
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP-2NR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,941円
( 80,235円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾電池を使用した小型軽量タイプの吸引ポンプです
・吸引圧力が高く、定電圧回路により吸引流量の安定性が良く、脈動を抑えています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型軽量・乾電池式 吸引ポンプの型番MP-2NRのページです。 型番MP-2NRに関する仕様情報を記載しております。
小型軽量・乾電池式 吸引ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

エアーポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました