ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニポンプ MP-W5P用 充電器

通常単価(税別)
28,828円
税込単価
31,711円
通常出荷日:8日目

【特長】・ミニポンプMP-W5P専用の充電器です・専用のACアダプターと組み合わせて使用します

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • サイズ (mm)
    70×105×23
  • アズワン型番
    60-3129-25
  • JANコード
    4589988669943
  • 詳細タイプ
    MP-W5P専用充電器

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

QCA-W5SE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

QCA-W5SEの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
サイズ(mm)
70×105×23
アズワン型番
60-3129-25
JANコード
4589988669943
詳細タイプ
MP-W5P専用充電器

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
QCA-W5SE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,828円
( 31,711円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニポンプMP-W5P専用の充電器です
・専用のACアダプターと組み合わせて使用します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニポンプ MP-W5P用 充電器の型番QCA-W5SEのページです。 型番QCA-W5SEに関する仕様情報を記載しております。
ミニポンプ MP-W5P用 充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

エアーポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました