ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密ピンセット 3-762-0015

通常単価(税別)
6,905円
税込単価
7,596円
通常出荷日:4日目

【特長】・精密ピンセットです・細く鋭い先端により、極小パーツのつまみや繊細な作業に適しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3-762-0015
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-762-0015の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピンセット
材質
ステンレス
詳細タイプ
先端部が細長く鋭い
全長(mm)
110
JANコード
4549826550215
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-762-0015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,905円
( 7,596円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密ピンセットです
・細く鋭い先端により、極小パーツのつまみや繊細な作業に適しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ピンセット 3-762-0015の型番3-762-0015のページです。 型番3-762-0015に関する仕様情報を記載しております。
精密ピンセット 3-762-0015のレビュー
この商品のレビューはありません

ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました