ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性 シリコーンチューブ(080040-011016)

通常単価(税別)
94,118円
税込単価
103,530円
通常出荷日:8日目

【特長】・DMA、エレクトロスプレーなど粒子発生器/計測器の配管用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

080040-011016
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

080040-011016の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
10×16
全長(m)
10
アズワン型番
54-3376-35
JANコード
4589988673025
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
080040-011016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,118円
( 103,530円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DMA、エレクトロスプレーなど粒子発生器/計測器の配管用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性 シリコーンチューブ(080040-011016)の型番080040-011016のページです。 型番080040-011016に関する仕様情報を記載しております。
導電性 シリコーンチューブ(080040-011016)のレビュー
この商品のレビューはありません

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました