ファクトリーサプライ用品技術窓口

減圧用 真空ホース

通常単価(税別)
10,364円
税込単価
11,400円
通常出荷日:8日目

【特長】・減圧装置に利用される真空ホースです・小型のロータリーエバポレーターや減圧ろ過器等に使用できま...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

050250-35
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

050250-35の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
7.5×20
全長(m)
3
アズワン型番
64-3880-24
JANコード
4589988625697
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
050250-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,364円
( 11,400円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・減圧装置に利用される真空ホースです
・小型のロータリーエバポレーターや減圧ろ過器等に使用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

減圧用 真空ホースの型番050250-35のページです。 型番050250-35に関する仕様情報を記載しております。
減圧用 真空ホースのレビュー
この商品のレビューはありません

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました