ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラミック ホットプレート

通常単価(税別)
35,172円
税込単価
38,689円
通常出荷日:4日目

【特長】・ダイヤル調節式のホットプレートです・プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3-330-0922
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-330-0922の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホットプレート
使用温度範囲(℃)
350(最高)
ヒーター容量(W)
580
電源
100V
外寸法(mm)
320×190×125
プレート(mm)
190×190
JANコード
4549826614054
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-330-0922
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,172円
( 38,689円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル調節式のホットプレートです
・プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性に優れています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミック ホットプレートの型番3-330-0922のページです。 型番3-330-0922に関する仕様情報を記載しております。
セラミック ホットプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました