ファクトリーサプライ用品技術窓口

4本組 チゼルセット

通常単価(税別)
2,436円
税込単価
2,680円
通常出荷日:3日目

美しいミラーメッキ仕上げと握りやすい八角胴を採用した、タフなCR-V材質のチゼル4本セット。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

60550
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

60550の仕様・寸法情報

刃幅(mm)
10/13/16/19
全長(mm)
140/150/165/180
対辺(mm)
9.5/9.5/12.7/15.9
JANコード
4712818963557

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
60550
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,436円
( 2,680円 )
3日目

詳細情報

基本情報

美しいミラーメッキ仕上げと握りやすい八角胴を採用した、タフなCR-V材質のチゼル4本セット。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4本組 チゼルセットの型番60550のページです。 型番60550に関する仕様情報を記載しております。
4本組 チゼルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました