ファクトリーサプライ用品技術窓口

金融計算 電卓

通常単価(税別)
7,825円~11,291円
税込単価
8,608円~12,420円
通常出荷日:4日目

クイックレファレンスカード(英文)、衝撃保護カバー、ボタン電池CR2032内蔵。【特長】・年金、抵当、...

詳細を確認
  • 桁数
    10桁
  • 電源
    リチウム2032電池×1(付属)
  • 大きさ (mm)
    80×150×12

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

最小発注数量
金融電卓
3243480107181
1個
プロフェッショナル金融電卓
3243480104807
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,825円
( 8,608円 )
4日目
11,291円
( 12,420円 )
4日目

詳細情報

基本情報

クイックレファレンスカード(英文)、衝撃保護カバー、ボタン電池CR2032内蔵。
【特長】
・年金、抵当、リース、貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます
・割賦返済計画を作成できます
・最大4桁の頻度を持つ、金額の一定でない、24個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します
・2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して、債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金融計算 電卓のレビュー
この商品のレビューはありません

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト